होमअंडरकैरेजरोलिंग कंपोनेंटस्प्रॉकेट और सेगमेंटस्प्रोकेट449-2304: ट्रैक स्प्रॉकेट
होम
अंडरकैरेजरोलिंग कंपोनेंटस्प्रॉकेट और सेगमेंटस्प्रोकेट
449-2304: ट्रैक स्प्रॉकेट
449-2304: ट्रैक स्प्रॉकेट

जनरल ड्यूटी स्प्रॉकेट

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
449-2304: ट्रैक स्प्रॉकेट
449-2304: ट्रैक स्प्रॉकेट
449-2304: ट्रैक स्प्रॉकेट
449-2304: ट्रैक स्प्रॉकेट
449-2304: ट्रैक स्प्रॉकेट

जनरल ड्यूटी स्प्रॉकेट

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
इस किट में शामिल पार्ट्स

वर्तमान में इस किट से जुड़े कोई पार्ट्स नहीं हैं.

अगर आपको अतिरिक्त जानकारी चाहिए, तो कृपया अपने डीलर से संपर्क करें

हमारे पास आएं

या हमारे संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें
.

विवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
पार्ट नंबर 449-2304 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
स्प्रॉकेट टीथ की संख्या: 23
स्प्रॉकेट बोल्ट की संख्या: 16
स्प्रॉकेट सेगमेंट की संख्या: 1
बाहर का व्यास (mm): 812
अंदर का व्यास (mm): 515
कुल लंबाई (mm): 80
बोल्ट का आकार (mm): M24
कुल लंबाई (in): 3.15
बाहर का व्यास (in): 31.97
अंदर का व्यास (in): 20.28
Back Lash (in): 0.394
Sound Segment: No
Relieved: Yes
Pocket Angle (degrees): 60
Pitch (in): 8.5
Pitch (mm): 215.9
Bolt Circle Diameter (mm): 566
Bushing Radius (in): 1.339
Bolt Circle Diameter (in): 22.283
Bushing Radius (mm): 34
Material Type: Plain Steel
Sprocket Mounting Type: Offset
Material: Alloy Steel,Carbon Steel
UC System: GD
Bolt Thread Size: M24
Tooth Width (in): 3.15
Tip Diameter (mm): 812
Tooth Width (mm): 80
Number of Teeth: 23
Number of Bolts: 16
Tip Diameter (in): 31.969
Pitch Circle Diameter: 800.2
Packing Offset Diameter: 797.2
Inner Diameter (mm): 515.12
Inner Diameter (in): 20.28
Back Lash (mm): 10
अधिक देखें
पार्ट नंबर 449-2304 के लिए संगत मॉडल

फ़िलहाल हमारे पास इस पार्ट के लिए संगतता जानकारी नहीं है.

कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें