Strona główna490-8754: PIERŚCIEŃ O-RING
Strona główna490-8754: PIERŚCIEŃ O-RING
490-8754: PIERŚCIEŃ O-RING

O-Ring

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
490-8754: PIERŚCIEŃ O-RING
490-8754: PIERŚCIEŃ O-RING
490-8754: PIERŚCIEŃ O-RING
490-8754: PIERŚCIEŃ O-RING
490-8754: PIERŚCIEŃ O-RING

O-Ring

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 490-8754

Jednostki miary

USAMetryczny
Cross Section Diameter (mm): 2,5
Cross Section Diameter (in): 0,098
Inside Diameter (mm): 45,0
Inside Diameter (in): 1,772
Outside Diameter (mm): 50,0
Outside Diameter (in): 1,969
Hardness (Shore A): 90,0
materiał: Guma,Kauczuk nitrylowy / NBR / HNBR / XNBR
Color Notes: Actual o-ring color may differ from image.
Notes: Dimensions and material descriptions provided for reference only.
Material Hardness: 90A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 490-8754

Aktualnie nie mamy żadnych informacji o kompatybilności tej części.

LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione