Ana sayfa490-8754: O-RING KEÇESİ
Ana sayfa490-8754: O-RING KEÇESİ
490-8754: O-RING KEÇESİ

O-Ring

Marka: Cat

Ürün Resimleri
490-8754: O-RING KEÇESİ
490-8754: O-RING KEÇESİ
490-8754: O-RING KEÇESİ
490-8754: O-RING KEÇESİ
490-8754: O-RING KEÇESİ

O-Ring

Marka: Cat

Bu parçanın uygun veya onarım seçeneklerinin olup olmadığını görmek için ekipmanınızı ekleyin.
Uyum Sağlar mı?Bu parçanın uygun veya onarım seçeneklerinin olup olmadığını görmek için ekipmanınızı ekleyin.
Ekipman ekle
Uygun mu yoksa onarım mı istiyorsunuz? Bu parçanın uygun veya onarım seçeneklerinin olup olmadığını görmek için ekipmanınızı ekleyin.
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
490-8754 için parça şeması
Ayrıntılı Parça Şemalarını Görüntüle
Ekipmanınızı Ekleyin
490-8754 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Cross Section Diameter (mm): 2,5
Cross Section Diameter (in): 0,098
Inside Diameter (mm): 45,0
Inside Diameter (in): 1,772
Outside Diameter (mm): 50,0
Outside Diameter (in): 1,969
Hardness (Shore A): 90,0
Malzeme: Nitril / NBR / HNBR / XNBR Kauçuk,Kauçuk
Color Notes: Actual o-ring color may differ from image.
Notes: Dimensions and material descriptions provided for reference only.
Material Hardness: 90A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Daha fazla göster
490-8754 parça numarası için Uyumlu Modeller

Bu parça için şu anda uyumluluk bilgisi yok.

AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi