Domů490-8754: TĚSNICÍ O-KROUŽEK
Domů490-8754: TĚSNICÍ O-KROUŽEK
490-8754: TĚSNICÍ O-KROUŽEK

O-Ring

Značka: Cat

Obrázky produktů
490-8754: TĚSNICÍ O-KROUŽEK
490-8754: TĚSNICÍ O-KROUŽEK
490-8754: TĚSNICÍ O-KROUŽEK
490-8754: TĚSNICÍ O-KROUŽEK
490-8754: TĚSNICÍ O-KROUŽEK

O-Ring

Značka: Cat

Zadejte své zařízení a zkontrolujte, zda se tato součást hodí nebo zda existují možnosti opravy.
Je díl vhodný?Zadejte své zařízení a zkontrolujte, zda se tato součást hodí nebo zda existují možnosti opravy.
Přidat vybavení
Hodí se to? Nebo hledáte opravu? Zadejte své zařízení a zkontrolujte, zda se tato součást hodí nebo zda existují možnosti opravy.
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
Schéma součástí pro zařízení 490-8754
Zobrazit podrobné schéma součástí
Přidejte zařízení
Specifikace součásti číslo 490-8754

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Cross Section Diameter (mm): 2,5
Cross Section Diameter (in): 0,098
Inside Diameter (mm): 45,0
Inside Diameter (in): 1,772
Outside Diameter (mm): 50,0
Outside Diameter (in): 1,969
Hardness (Shore A): 90,0
materiál: Nitrilová / NBR / HNBR / XNBR pryž,pryž
Color Notes: Actual o-ring color may differ from image.
Notes: Dimensions and material descriptions provided for reference only.
Material Hardness: 90A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 490-8754

Pro tuto součást v současnosti nemáme žádné informace o kompatibilitě.

KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno