Acasă490-8754: Garnitură inelară
Acasă490-8754: Garnitură inelară
490-8754: Garnitură inelară

Garnitură inelară

Marcă: Cat

Imaginile produselor
490-8754: Garnitură inelară
490-8754: Garnitură inelară
490-8754: Garnitură inelară
490-8754: Garnitură inelară
490-8754: Garnitură inelară

Garnitură inelară

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 490-8754

Unități de măsură

SUAMetric
Diametrul secțiunii transversale (mm): 2,5
Diametrul secțiunii transversale (in): 0,098
Diametrul interior (mm): 45,0
Diametrul interior (in): 1,772
Diametrul exterior (mm): 50,0
Diametrul exterior (in): 1,969
Duritate (Shore A): 90,0
Material: Cauciuc,Cauciuc din nitril / NBR / HNBR / XNBR
Note culori: Culoarea reală a garniturii inelare poate diferi de cea a imaginii.
Note: Dimensiunile și descrierile materialelor furnizate doar cu titlu de referință.
Material Hardness: 90A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 490-8754

În prezent, nu dispunem de informații de compatibilitate pentru această piesă.

CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită