HomeAtualização e Kits de ReparoReparo e Kits de ServiçoHidráulicaKits de Selo do Cilindro113-7482: Kit do Selo Tamanho Padrão do Cilindro Hidráulico
HomeAtualização e Kits de ReparoReparo e Kits de ServiçoHidráulicaKits de Selo do Cilindro113-7482: Kit do Selo Tamanho Padrão do Cilindro Hidráulico
113-7482: Kit do Selo Tamanho Padrão do Cilindro Hidráulico

Os Kits de Vedação de Cilindro Hidráulico Cat® contêm todos os vedantes necessários para uma vedação completa padrão nominal (Até 0,25 mm máx. (0,010 pol) cilindro hidráulico com diâmetro interno

Marca: Cat

Imagens do Produto
113-7482: Kit do Selo Tamanho Padrão do Cilindro Hidráulico
113-7482: Kit do Selo Tamanho Padrão do Cilindro Hidráulico
113-7482: Kit do Selo Tamanho Padrão do Cilindro Hidráulico

Os Kits de Vedação de Cilindro Hidráulico Cat® contêm todos os vedantes necessários para uma vedação completa padrão nominal (Até 0,25 mm máx. (0,010 pol) cilindro hidráulico com diâmetro interno

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
Peças incluídas neste kit

Sem resultados disponíveis.

5H-4909: Anel retentor em O com 253,39 mm de Diâmetro Interno
5H-4909: Anel retentor em O com 253,39 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
2M-4453: Anel Retentor em O com 12,29 mm de Diâmetro Interno
2M-4453: Anel Retentor em O com 12,29 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 2
9X-7354: Selo Tipo Lábio de Borracha com 228,60 mm de Diâmetro da Haste
9X-7354: Selo Tipo Lábio de Borracha com 228,60 mm de Diâmetro da HasteQuantidade: 1
2H-5001: Anel retentor em O com 5,94 mm de diâmetro interno
2H-5001: Anel retentor em O com 5,94 mm de diâmetro internoQuantidade: 2
433-5904: Selo em "U" com 228,5 mm de Diâmetro da Haste
433-5904: Selo em "U" com 228,5 mm de Diâmetro da HasteQuantidade: 1
4J-1151: Anel de Encosto de Borracha com 252,66 mm de Diâmetro Interno
4J-1151: Anel de Encosto de Borracha com 252,66 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
8J-8900: Anel de Guia do Pistão com 266,7 mm de Diâmetro Externo
8J-8900: Anel de Guia do Pistão com 266,7 mm de Diâmetro ExternoQuantidade: 1
Mostrando 1 a 7 de 7
DescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 113-7482

Ainda estamos trabalhando para adicionar uma especificação para esta peça.

Modelos Compatíveis para número de peça 113-7482

CAMINHÃO FORA-DE-ESTRADA

777 777C 777B 777D 776D 776C 776B

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto