HomeAtualização e Kits de ReparoReparo e Kits de ServiçoHidráulicaKits de Selo do Cilindro169-7839: KIT-SELO DE CILINDRO HIDRÁULICO
Home
Atualização e Kits de ReparoReparo e Kits de ServiçoHidráulicaKits de Selo do Cilindro
169-7839: KIT-SELO DE CILINDRO HIDRÁULICO
169-7839: KIT-SELO DE CILINDRO HIDRÁULICO

Kit de Vedação do Cilindro Hidráulico

Marca: Cat

Imagens do Produto
169-7839: KIT-SELO DE CILINDRO HIDRÁULICO
169-7839: KIT-SELO DE CILINDRO HIDRÁULICO

Kit de Vedação do Cilindro Hidráulico

Marca: Cat

Verificar Preço
Verificar Preço
Faça login para ver o preço do cliente
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
Peças incluídas neste kit

Sem resultados disponíveis.

143-8025: Anel com 91,93 mm de Diâmetro Interno
143-8025: Anel com 91,93 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
126-2149: Selo Tamponador
126-2149: Selo TamponadorQuantidade: 1
093-1476: Selo de Haste em "U".
093-1476: Selo de Haste em "U".Quantidade: 1
099-0699: Anel de Encosto do Cilindro da Caçamba com 90,2 mm de Diâmetro Interno
099-0699: Anel de Encosto do Cilindro da Caçamba com 90,2 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
095-1625: Anel Retentor em O com 89,60 mm de Diâmetro Interno
095-1625: Anel Retentor em O com 89,60 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
143-8024: ANEL
143-8024: ANELQuantidade: 1
6V-8467: Anel Retentor em O com 99,4 mm de Diâmetro Interno
6V-8467: Anel Retentor em O com 99,4 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
143-8033: ANEL
143-8033: ANELQuantidade: 1
9X-7298: Selo de 2 Peças com 100 mm de Diâmetro Interno
9X-7298: Selo de 2 Peças com 100 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
096-1055: Anel de Encosto de Corte Chanfrado com 65 mm de Diâmetro Interno
096-1055: Anel de Encosto de Corte Chanfrado com 65 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
165-9282: Selo Tipo Lábio do Cilindro da Caçamba com 65 mm de Diâmetro do Eixo
165-9282: Selo Tipo Lábio do Cilindro da Caçamba com 65 mm de Diâmetro do EixoQuantidade: 1
Mostrando 1 a 11 de 11
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista