169-7896: KIT DE SELO
HomeAtualização e Kits de ReparoReparo e Kits de ServiçoHidráulicaKits de Reparo e Serviço Hidráulico em Geral169-7896: KIT DE SELO

169-7896: KIT DE SELO

Kit de Vedação do Cilindro Hidráulico

Marca: Cat

Imagens do Produto

169-7896: KIT DE SELO

169-7896: KIT DE SELO

Kit de Vedação do Cilindro Hidráulico

Marca: Cat

Peças incluídas neste kit

Sem resultados disponíveis.

095-1627: Anel Retentor NBR de 90 A de 5,7 x 99,6 mm

Quantidade: 2

095-1674: Anel retentor em O com diâmetro interno de 109,4 mm

Quantidade: 1

096-3467: Anel de encosto com diâmetro interno de 75 mm

Quantidade: 1

099-0660: Anel de Encosto do Cilindro com 100,2 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 3

099-6922: Selo do Pistão do Cilindro da Lança

Quantidade: 1

119-5434: Anel de Plástico com 110 mm de Diâmetro Externo

Quantidade: 1

143-8031: Anel do Cilindro Hidráulico com 5,9 mm de Espessura

Quantidade: 1

165-9284: Selo Tipo Lábio do Cilindro

Quantidade: 1

170-9842: Selo Tamponador com 74 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 1

170-9858: Selo em "U" com 73,6 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 1

185-9051: ANEL RETENTOR

Quantidade: 1

Mostrando 1 a 11 de 11

Legenda

Legenda

Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto