Caterpillar
Caterpillar
Preencha seus dados fiscais a qualquer momento aqui.
306-1996: GRUPO DE FIAÇÃO – CHASSI

306-1996: GRUPO DE FIAÇÃO – CHASSI

Marca: Cat

fallback-image

306-1996: GRUPO DE FIAÇÃO – CHASSI

Marca: Cat

Itens incluídos

Sem resultados disponíveis.

130-5300: Grampo de Fiação com 35 mm de Largura

Quantidade: 3

221-9264: Espelho Aquecido de 24 V

Quantidade: 1

250-7569: Chicote de Fiação

Quantidade: 1

251-5433: Chicote de fiação do Aquecedor do Espelho Retrovisor

Quantidade: 1

277-3431: Espelho Aquecido de 24 Volts

Quantidade: 1

285-4387: Tubo do Corrimão com 44,5 mm de Diâmetro Externo

Quantidade: 1

2V-8260: Ilhó de borracha de Fiação Elétrica

Quantidade: 2

306-2002: CONJ FIAÇÃO ELÉTRICA

Quantidade: 1

311-7059: Espelho Retrovisor

Quantidade: 1

3S-8664: Grampo do Ciclo com 19,05 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 3

4D-7794: Clipe com 10,00 mm de diâmetro interno

Quantidade: 3

4D-9517: Grampo de Aço de 12,70 mm

Quantidade: 1

4P-7581: Grampo da Escada com 2,3 mm de Espessura

Quantidade: 2

5P-1076: Arruela Dura com 13,5 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 4

6V-2383: Grampo com 7,94 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 1

6V-3265: Grampo com Uma Ranhura de Fixador M10 de 9,52 mm

Quantidade: 1

7D-9969: Suporte da Abraçadeira de Montagem do Retrovisor com 45,1 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 2

7K-1181: Cinta com 387 mm de Comprimento

Quantidade: 55

8T-4121: Arruela com 11 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 11

8T-4133: Porca Sextavada M10

Quantidade: 1

8T-4136: Parafuso de cabeça sextavada M10-1,5 x 25 mm

Quantidade: 4

8T-4137: Parafuso de Cabeça Sextavada M10-1,5 x 20 mm

Quantidade: 6

8T-6868: Parafuso de Cabeça Sextavada M12-1,75 x 80 mm

Quantidade: 2

9R-2613: Bossa M10x1,5 Reman

Quantidade: 4

Mostrando 1 a 24 de 24

Legenda

Legenda

Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto