420-4866: KIT DE JUNTA (RS)
HomeAtualização e Kits de ReparoReparo e Kits de ServiçoMotoresKits de junta de motor420-4866: KIT DE JUNTA (RS)

420-4866: KIT DE JUNTA (RS)

Kit de Estrutura Traseira

Marca: Cat

Imagens do Produto

420-4866: KIT DE JUNTA (RS)
420-4866: KIT DE JUNTA (RS)

420-4866: KIT DE JUNTA (RS)

Kit de Estrutura Traseira

Marca: Cat

Peças incluídas neste kit

Sem resultados disponíveis.

112-3540: Anel Retentor em O com 23,16 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 2

114-4427: Anel Retentor em O com 19,18 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 2

126-2702: Junta de vedação colada na borda

Quantidade: 2

142-5868: Selo do Virabrequim com 154,18 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 1

161-7293: Junta do Bloco do Motor

Quantidade: 1

198-1517: Junta da Tampa do Bloco do Motor com 1,2 mm de Espessura

Quantidade: 2

198-6068: Junta do Selo Colado na Borda com 1,71 mm de Espessura

Quantidade: 2

214-7568: Anel Retentor em O STOR (SAE 9/16-18)

Quantidade: 4

226-4753: Junta Revestida em Metal com 0,35 mm de Espessura

Quantidade: 2

259-4598: Anel Retentor em O com 120,24 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 2

2A-1162: Junta da Caixa do Volante do Motor com 4,5 mm de Espessura

Quantidade: 5

2M-5446: Junta com 0,78 mm de Espessura

Quantidade: 1

9L-6924: Junta da Tampa do Motor com 0,8 mm de Espessura

Quantidade: 1

9Y-6089: Junta da Caixa do Volante do Motor com 0,8 mm de Espessura

Quantidade: 1

Mostrando 1 a 14 de 14

Descrição do número de série 420-4866

Descrição: Este kit contém as juntas e os vedantes para reinstalar a tampa traseira. Este kit não inclui a junta do cárter de óleo. Atributos: Nossos kits foram projetados para comodidade – pré-embalados, pedidos com um número de peça único e entregues em uma única caixa, economizando tempo e dinheiro.

Advertência:Este produto pode expô-lo a produtos químicos, incluindo chumbo e compostos de chumbo, que é conhecido pelo Estado da Califórnia para causar câncer e defeitos congênitos ou outros danos reprodutivos. Para mais informações, acesse www.P65Warnings.ca.gov.

Especificações para número de peça 420-4866

    O Kit Contém:

    Juntas e selos

Modelos Compatíveis para número de peça 420-4866

MOTOR MARÍTIMO

3412E 3412D C32 3412

Legenda

Legenda

Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto