HomeGround Engaging Tools (Ferramentas de Penetração no Solo)Bordas Cortantes da Caçamba e Proteção de BordaSegmentos da Borda Cortante da Caçamba4T-6760: Segmento de Borda Cortante
HomeGround Engaging Tools (Ferramentas de Penetração no Solo)Bordas Cortantes da Caçamba e Proteção de BordaSegmentos da Borda Cortante da Caçamba4T-6760: Segmento de Borda Cortante
4T-6760: Segmento de Borda Cortante

Proteção da Borda do Segmento de 40 mm

Marca: Cat

Imagens do Produto
4T-6760: Segmento de Borda Cortante
4T-6760: Segmento de Borda Cortante
4T-6760: Segmento de Borda Cortante
4T-6760: Segmento de Borda Cortante
4T-6760: Segmento de Borda Cortante
4T-6760: Segmento de Borda Cortante

Proteção da Borda do Segmento de 40 mm

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 4T-6760

Unidades de Medida

EUAMétrica
Comprimento (mm): 410,0
Espessura (mm): 40,0
Comprimento (pol): 16,1
Largura da Extremidade (mm): 590,0
Espessura (pol): 1,575
Depth (in): 23,228
Hole Spacing (in): 3,543
Width (in): 16,142
Wear or Durability: Standard
Width (mm): 410,0
Position: Center
Spade Angle: 0,0
Hole Quantity: 4
Edge Type: Continuous
Hole Size: 1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
Material: Boron Steel
Attachment Method: Bolt-On
Depth (mm): 590,0
Hole Spacing (mm): 90,0
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 4T-6760

CARREGADEIRA

990K 992K 990 990 II 992D 992C 992G

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto