Caterpillar
Nenhum resultado sugerido. Tente novamente.
Registrar
Caterpillar

Pesquise pelo nome ou número da peça
HomeSuprimentos de OficinaFerramentasCatracas e SoquetesSoquetes214-1171: Soquete
Home
Suprimentos de OficinaFerramentasCatracas e SoquetesSoquetes
214-1171: Soquete
214-1171: Soquete

Cat® 1 1/16" Hexagonal 12 Point Socket with 1/2'' Drive facilitates smooth removal or installation procedures and helps technicians complete maintenance tasks efficiently

Marca: Cat

Imagens do Produto
214-1171: Soquete
214-1171: Soquete

Cat® 1 1/16" Hexagonal 12 Point Socket with 1/2'' Drive facilitates smooth removal or installation procedures and helps technicians complete maintenance tasks efficiently

Marca: Cat

Verificar Preço
Verificar Preço
Faça login para ver o preço do cliente
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DescriçãoEspecificações
Especificações para número de peça 214-1171

Unidades de Medida

EUAMétrica
Material: Steel
Comprimento (mm): 82,55
Comprimento (pol): 3,25
Drive (mm): 12,7
Drive (in): 1/2"
Weight (kg): 0,349
Weight (lb): 0,769
Tamanho (mm): 26,988
Tamanho (pol): 1 1/16
Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista