Caterpillar

Вибір обладнання

Оберіть обладнання, щоб переглянути запчастини до нього.
Пропонованих результатів немає. Спробуйте ще раз.
Реєстрація
Caterpillar

Додати обладнання

Щоб знайти сумісні запчастини​Щоб знайти сумісні запчастини​
Шукати за номером за каталогом або за назвою

Вибір обладнання

Основне менюПриладдя для майстерніІнструментиТріскачки та торцеві головкиРозетки214-1171: Розетка
Основне меню
Приладдя для майстерніІнструментиТріскачки та торцеві головкиРозетки
214-1171: Розетка
214-1171: Розетка

Cat® 1 1/16" Hexagonal 12 Point Socket with 1/2'' Drive facilitates smooth removal or installation procedures and helps technicians complete maintenance tasks efficiently

Марка: Cat

Зображення виробу
214-1171: Розетка
214-1171: Розетка

Cat® 1 1/16" Hexagonal 12 Point Socket with 1/2'' Drive facilitates smooth removal or installation procedures and helps technicians complete maintenance tasks efficiently

Марка: Cat

Перевірити ціну
Перевірити ціну
Увійдіть, щоб переглянути вашу ціну клієнта
Гарантійна інформація
Політика повернення
ОписТехнічні характеристики
Технічні характеристики для номера за каталогом 214-1171

Одиниці вимірювання

СШАМетричні
Material: Steel
Довжина (мм): 82,55
Довжина (дюйми): 3,25
Drive (mm): 12,7
Drive (in): 1/2"
Weight (kg): 0,349
Weight (lb): 0,769
Розмір (мм): 26,988
Розмір (дюйми): 1 1/16
Переглянути більше
КлючКлюч
Встановлюється заводом-виробником

Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.

Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Поспілкуйтеся з експертом