Главная страницаМатериалы для мастерскихИнструментыХраповики и головкиТорцовые головки214-1171: Сменная головка
Главная страница
Материалы для мастерскихИнструментыХраповики и головкиТорцовые головки
214-1171: Сменная головка
214-1171: Сменная головка

Cat® 1 1/16" Hexagonal 12 Point Socket with 1/2'' Drive facilitates smooth removal or installation procedures and helps technicians complete maintenance tasks efficiently

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
214-1171: Сменная головка
214-1171: Сменная головка

Cat® 1 1/16" Hexagonal 12 Point Socket with 1/2'' Drive facilitates smooth removal or installation procedures and helps technicians complete maintenance tasks efficiently

Торговая марка: Cat

Проверка цены
Проверка цены
Войдите для просмотра цены для покупателя
Информация о гарантии
политику возврата
ОписаниеТехнические характеристики
Технические характеристики номера по каталогу 214-1171

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Material: Steel
Длина (мм): 82,55
Длина (дюймы): 3,25
Drive (mm): 12,7
Drive (in): 1/2"
Weight (kg): 0,349
Weight (lb): 0,769
Размер (мм): 26,988
Размер (дюймы): 1 1/16
Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом