Fazer Login
Cat® Seal Installer Tool is used to safely and efficiently disassemble and reassemble axle, ensuring a proper and secure fit
Marca: Cat
Cat® Seal Installer Tool is used to safely and efficiently disassemble and reassemble axle, ensuring a proper and secure fit
Marca: Cat
The Seal Installer Tool features a cylindrical body with a tapered end that is precisely shaped to apply even pressure across the surface of the axle seal. This tapered design allows the tool to gradually and gently guide the seal into its proper position during installation, or to carefully remove the seal without causing damage to the surrounding components.
Attributes:
• Align the seal with the bore and using the driver to carefully press it in until it is fully seated
• Prevents tearing or deformation of the seal during installation
Applications:
The Seal Installer Tool is used in the rear trunnion support of the oscillating axle and helps to install the crankshaft rear seal and helps ensure the oil seal is properly aligned and seated squarely in the axle housing bore or other mounting location. Misalignment can cause leaks or uneven seal wear.
No momento, não há nenhuma informação de compatibilidade dessa peça.
Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.
Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.
Remanufaturados
Sem Devolução
Kit
Substituto
Remanufaturados
Sem Devolução
Kit
Substituto