HomeGround Engaging Tools (Ferramentas de Penetração no Solo)Bordas Cortantes da Caçamba e Proteção de BordaBordas Cortantes da Caçamba9U-9665: Borda Cortante com 1.222,60 mm de Comprimento Total
Home
Ground Engaging Tools (Ferramentas de Penetração no Solo)Bordas Cortantes da Caçamba e Proteção de BordaBordas Cortantes da Caçamba
9U-9665: Borda Cortante com 1.222,60 mm de Comprimento Total
9U-9665: Borda Cortante com 1.222,60 mm de Comprimento Total

Borda Cortante 19 mm

Marca: Cat

Imagens do Produto
9U-9665: Borda Cortante com 1.222,60 mm de Comprimento Total
9U-9665: Borda Cortante com 1.222,60 mm de Comprimento Total
9U-9665: Borda Cortante com 1.222,60 mm de Comprimento Total
9U-9665: Borda Cortante com 1.222,60 mm de Comprimento Total
9U-9665: Borda Cortante com 1.222,60 mm de Comprimento Total

Borda Cortante 19 mm

Marca: Cat

Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
É Compatível?Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Adicionar Equipamento
Será que é compatível ou está procurando conserto? Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Verificar Preço
Verificar Preço
Faça login para ver o preço do cliente
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
Geralmente Comprados Juntos
9U-96659U-9665
7W-23267W-2326
360-8960360-8960
Exibir Todas as Peças
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Diagrama de peças para 9U-9665
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Especificações para número de peça 9U-9665

Unidades de Medida

EUAMétrica
Hole Spacing (in): 4
Edge Length (in): 48,134
Edge Length (mm): 1.222,6
Position: RH/LH
Hole Quantity: 12
Edge Shape: Continuous
End 2 Hole Spacing (mm): 101,6
Hole Size: 5/8-in Plow Bolt (18 mm square)
End 2 Hole Spacing (in): 4
Material: Boron Steel
End 1 Hole Spacing (mm): 101,6
Thickness (mm): 19
End 1 Hole Spacing (in): 4
Width (in): 10
End 2 Hole Offset (mm): 48,5
Wear or Durability: Standard
Width (mm): 254
End 2 Hole Offset (in): 1,909
End 1 Hole Offset (in): 2,224
End 1 Hole Offset (mm): 56,5
Thickness (in): 0,748
End Shape 2: Straight
Attachment Method: Bolt-On
End Shape 1: Straight
Hole Spacing (mm): 101,6
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 9U-9665

CARREGADEIRA

914

RETROESCAVADEIRA

446D 446B 446 440 450E 450F 450

MANIPULADOR TELESCÓPICO

TH62 TH63 TH82 TH83

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista