AccueilOutils d'attaque du solLames de coupe du godet et protection de la lameLames de coupe de godet9U-9665: Lame de coupe en acier de 1 222,60 mm de longueur totale
Accueil
Outils d'attaque du solLames de coupe du godet et protection de la lameLames de coupe de godet
9U-9665: Lame de coupe en acier de 1 222,60 mm de longueur totale
9U-9665: Lame de coupe en acier de 1 222,60 mm de longueur totale

Lame de coupe 19 mm

Marque: Cat

Images du produit
9U-9665: Lame de coupe en acier de 1 222,60 mm de longueur totale
9U-9665: Lame de coupe en acier de 1 222,60 mm de longueur totale
9U-9665: Lame de coupe en acier de 1 222,60 mm de longueur totale
9U-9665: Lame de coupe en acier de 1 222,60 mm de longueur totale
9U-9665: Lame de coupe en acier de 1 222,60 mm de longueur totale

Lame de coupe 19 mm

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
politique des retours
Souvent achetés ensemble
9U-96659U-9665
7W-23267W-2326
360-8960360-8960
Afficher toutes les pièces
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Diagramme des pièces pour 9U-9665
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 9U-9665

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Hole Spacing (in): 4
Edge Length (in): 48,134
Edge Length (mm): 1 222,6
Position: RH/LH
Hole Quantity: 12
Edge Shape: Continuous
End 2 Hole Spacing (mm): 101,6
Hole Size: 5/8-in Plow Bolt (18 mm square)
End 2 Hole Spacing (in): 4
Material: Boron Steel
End 1 Hole Spacing (mm): 101,6
Thickness (mm): 19
End 1 Hole Spacing (in): 4
Width (in): 10
End 2 Hole Offset (mm): 48,5
Wear or Durability: Standard
Width (mm): 254
End 2 Hole Offset (in): 1,909
End 1 Hole Offset (in): 2,224
End 1 Hole Offset (mm): 56,5
Thickness (in): 0,748
End Shape 2: Straight
Attachment Method: Bolt-On
End Shape 1: Straight
Hole Spacing (mm): 101,6
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 9U-9665

CHARGEUR À BRAS TÉLESCOPIQUE

TH62 TH63 TH82 TH83

CHARGEUSE SUR PNEUS

914

CHARGEUSE-PELLETEUSE

446D 446B 446 440 450E 450F 450

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert