Caterpillar

Välj utrustning

Välj utrustning för att se reservdelar som passar din utrustning.
Inga föreslagna resultat. Försök igen.
Registrera dig
Caterpillar

Lägg till utrustning

För att hitta reservdelar som passarFör att hitta reservdelar som passar
Sök efter artikelnummer eller -namn

Välj utrustning

HemRedskap med markkontaktSkärstål och skärstålsskydd för skopaSkärstål för skopa9U-9665: 1222,60 mm skäregg med total längd
Hem
Redskap med markkontaktSkärstål och skärstålsskydd för skopaSkärstål för skopa
9U-9665: 1222,60 mm skäregg med total längd
9U-9665: 1222,60 mm skäregg med total längd

Skärstål 19 mm

Varumärke: Cat

Produktbilder
9U-9665: 1222,60 mm skäregg med total längd
9U-9665: 1222,60 mm skäregg med total längd
9U-9665: 1222,60 mm skäregg med total längd
9U-9665: 1222,60 mm skäregg med total längd
9U-9665: 1222,60 mm skäregg med total längd

Skärstål 19 mm

Varumärke: Cat

Kontrollera pris
Kontrollera pris
Logga in för att visa ditt kundpris
Garantiinformation
Returpolicy
DiagramBeskrivningSpecifikationerKompatibla modeller
Reservdelsdiagram för 9U-9665
Visa detaljerade diagram med reservdelar
Lägg till din utrustning
Specifikationer för artikelnummer 9U-9665

Mätenheter

USMetriska
Hole Spacing (in): 4
Edge Length (in): 48,134
Edge Length (mm): 1 222,6
Position: RH/LH
Hole Quantity: 12
Edge Shape: Continuous
End 2 Hole Spacing (mm): 101,6
Hole Size: 5/8-in Plow Bolt (18 mm square)
End 2 Hole Spacing (in): 4
Material: Boron Steel
End 1 Hole Spacing (mm): 101,6
Thickness (mm): 19
End 1 Hole Spacing (in): 4
Width (in): 10
End 2 Hole Offset (mm): 48,5
Wear or Durability: Standard
Width (mm): 254
End 2 Hole Offset (in): 1,909
End 1 Hole Offset (in): 2,224
End 1 Hole Offset (mm): 56,5
Thickness (in): 0,748
End Shape 2: Straight
Attachment Method: Bolt-On
End Shape 1: Straight
Hole Spacing (mm): 101,6
Visa fler
Kompatibla modeller för artikelnummer 9U-9665

HJULLASTARE

914

TELESKOPLASTARE

TH62 TH63 TH82 TH83

GRÄVLASTARE

446D 446B 446 440 450E 450F 450

Visa fler
BeskrivningBeskrivning
Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Chatta med en expert