AcasăHardware, etanșări și consumabileEtanșări, garnituri și garnituri inelareEtanșări vrac118-7987: GARNITURĂ CM
Acasă
Hardware, etanșări și consumabileEtanșări, garnituri și garnituri inelareEtanșări vrac
118-7987: GARNITURĂ CM
118-7987: GARNITURĂ CM

GARNITURĂ DESPĂRȚITOARE

Marcă: Cat

Imaginile produselor
118-7987: GARNITURĂ CM
118-7987: GARNITURĂ CM

GARNITURĂ DESPĂRȚITOARE

Marcă: Cat

Verificare preț
Verificare preț
Conectați-vă pentru a vedea prețul dvs. de client
Informații privind garanția
Politica de returnare
Descriere
Descriere

Description:
Bulk seals are typically used to seal enclosures, and may also be used for sound deadening, vibration isolation, cushioning or thermal insulation.

They may require installation with adhesive, be clipped in place, pressed into a groove or installed with a zipper tool. Many are sold by unit of length.

Attributes:
Cat® Bulk Seals are made of materials that match the specific temperature, chemical resistance and UV exposure requirements of the application. Seal dimensions, geometry and attachment method are designed in conjunction with the surrounding structures, to provide long-lasting sealing performance.

Protect your investment with Genuine Cat Seals.

Applications:
Bulk seals are generally used to seal enclosures, like windows, covers and cab enclosures.

Description:
Bulk seals are typically used to seal enclosures, and may also be used for sound deadening, vibration isolation, cushioning or thermal insulation.

They may require installation with adhesive, be clipped in place, pressed into a groove or installed with a zipper tool. Many are sold by unit of length.

Attributes:
Cat® Bulk Seals are made of materials that match the specific temperature, chemical resistance and UV exposure requirements of the application. Seal dimensions, geometry and attachment method are designed in conjunction with the surrounding structures, to provide long-lasting sealing performance.

Protect your investment with Genuine Cat Seals.

Applications:
Bulk seals are generally used to seal enclosures, like windows, covers and cab enclosures.

Specificații
Specificații
Unități de măsurăSUAMetric
Bulk Unit of Measure: M
Tip de design: Canal cu bulb lateral
Înălțime totală (in): 0.82
Înălțime totală (mm): 20.8
Lățimea totală (mm): 10
Unități de măsurăSUAMetric
Bulk Unit of Measure: M
Tip de design: Canal cu bulb lateral
Înălțime totală (in): 0.82
Vizualizare mai multe
Modele compatibile
Modele compatibile
Track-Type Tractor
D7GD6G2 XLD7G2
Wheeled Excavator
M323FM325C MHM313-07M315CM315DMH3040M315D2M322D MHM317D2M320FM314-07M316CM316FM316DM320D2M322D2M324D2 MHM313CM314MH3026M313DM315M322D2 MHMH3024M318D MHM322FM314FM322DM322CM330DM318DM322M318CM320M318FM315GCM318M319M316M317M318C MH
Excavator
M315FM317FM325D MHM318FMH3040M312M315M318M325D L MHM320
Material Handler
MH3050M325D MHMH3022MH3024MH3032MH3040M325D L MH
Mobile Hyd Power Unit
349E L HVG
Vizualizare mai multe
Track-Type Tractor
D7GD6G2 XLD7G2
Informații privind garanția
Politica de returnare
Diagramă piese pentru 118-7987
Vizualizare diagrame detaliate ale pieselor
Adăugați echipamentul dvs.
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert