Αρχική οθόνηΥλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΠαρεμβύσματα, φλάντζες και τσιμουχάκια O-ringΠαρεμβύσματα χύδην118-7987: ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ CM
Αρχική οθόνη
Υλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΠαρεμβύσματα, φλάντζες και τσιμουχάκια O-ringΠαρεμβύσματα χύδην
118-7987: ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ CM
118-7987: ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ CM

Παρέμβυσμα χύδην

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
118-7987: ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ CM
118-7987: ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ CM

Παρέμβυσμα χύδην

Μάρκα: Cat

Έλεγχος τιμών
Έλεγχος τιμών
Συνδεθείτε για να δείτε την τιμή πελάτη σας
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Περιγραφή
Περιγραφή

Description:
Bulk seals are typically used to seal enclosures, and may also be used for sound deadening, vibration isolation, cushioning or thermal insulation.

They may require installation with adhesive, be clipped in place, pressed into a groove or installed with a zipper tool. Many are sold by unit of length.

Attributes:
Cat® Bulk Seals are made of materials that match the specific temperature, chemical resistance and UV exposure requirements of the application. Seal dimensions, geometry and attachment method are designed in conjunction with the surrounding structures, to provide long-lasting sealing performance.

Protect your investment with Genuine Cat Seals.

Applications:
Bulk seals are generally used to seal enclosures, like windows, covers and cab enclosures.

Description:
Bulk seals are typically used to seal enclosures, and may also be used for sound deadening, vibration isolation, cushioning or thermal insulation.

They may require installation with adhesive, be clipped in place, pressed into a groove or installed with a zipper tool. Many are sold by unit of length.

Attributes:
Cat® Bulk Seals are made of materials that match the specific temperature, chemical resistance and UV exposure requirements of the application. Seal dimensions, geometry and attachment method are designed in conjunction with the surrounding structures, to provide long-lasting sealing performance.

Protect your investment with Genuine Cat Seals.

Applications:
Bulk seals are generally used to seal enclosures, like windows, covers and cab enclosures.

Προδιαγραφές
Προδιαγραφές
Μονάδες μέτρησηςΗ.Π.Α.Μετρικό
Bulk Unit of Measure: M
Συνολικό πλάτος (mm): 10
Συνολικό ύψος (ίντσες): 0.82
Τύπος σχεδίου: Κανάλι με πλευρικό λαμπτήρα
Συνολικό ύψος (mm): 20.8
Μονάδες μέτρησηςΗ.Π.Α.Μετρικό
Bulk Unit of Measure: M
Συνολικό πλάτος (mm): 10
Συνολικό ύψος (ίντσες): 0.82
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα
Συμβατά μοντέλα
Track-Type Tractor
D7GD6G2 XLD7G2
Wheeled Excavator
M323FM325C MHM313-07M315CM315DMH3040M315D2M322D MHM317D2M320FM314-07M316CM316FM316DM320D2M322D2M324D2 MHM313CM314MH3026M313DM315M322D2 MHMH3024M318D MHM322FM314FM322DM322CM330DM318DM322M318CM320M318FM315GCM318M319M316M317M318C MH
Excavator
M315FM317FM325D MHM318FMH3040M312M315M318M325D L MHM320
Material Handler
MH3050M325D MHMH3022MH3024MH3032MH3040M325D L MH
Mobile Hyd Power Unit
349E L HVG
Προβολή περισσότερων
Track-Type Tractor
D7GD6G2 XLD7G2
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 118-7987
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό