Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

उपकरण चुनें

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें
होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यसील, गैस्केट, और ओ-रिंगबल्क सील118-7987: CM-सील
होम
हार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यसील, गैस्केट, और ओ-रिंगबल्क सील
118-7987: CM-सील
118-7987: CM-सील

बल्क सील

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
118-7987: CM-सील
118-7987: CM-सील

बल्क सील

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरण
विवरण

Description:
Bulk seals are typically used to seal enclosures, and may also be used for sound deadening, vibration isolation, cushioning or thermal insulation.

They may require installation with adhesive, be clipped in place, pressed into a groove or installed with a zipper tool. Many are sold by unit of length.

Attributes:
Cat® Bulk Seals are made of materials that match the specific temperature, chemical resistance and UV exposure requirements of the application. Seal dimensions, geometry and attachment method are designed in conjunction with the surrounding structures, to provide long-lasting sealing performance.

Protect your investment with Genuine Cat Seals.

Applications:
Bulk seals are generally used to seal enclosures, like windows, covers and cab enclosures.

Description:
Bulk seals are typically used to seal enclosures, and may also be used for sound deadening, vibration isolation, cushioning or thermal insulation.

They may require installation with adhesive, be clipped in place, pressed into a groove or installed with a zipper tool. Many are sold by unit of length.

Attributes:
Cat® Bulk Seals are made of materials that match the specific temperature, chemical resistance and UV exposure requirements of the application. Seal dimensions, geometry and attachment method are designed in conjunction with the surrounding structures, to provide long-lasting sealing performance.

Protect your investment with Genuine Cat Seals.

Applications:
Bulk seals are generally used to seal enclosures, like windows, covers and cab enclosures.

विशेष विवरण
विशेष विवरण
मापने की इकाईUSमीट्रिक
Bulk Unit of Measure: M
डिज़ाइन का प्रकार: साइड बल्ब के साथ चैनल
कुल ऊंचाई (mm): 20.8
कुल चौड़ाई (mm): 10
कुल ऊंचाई (in): 0.82
मापने की इकाईUSमीट्रिक
Bulk Unit of Measure: M
डिज़ाइन का प्रकार: साइड बल्ब के साथ चैनल
कुल ऊंचाई (mm): 20.8
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
Track-Type Tractor
D7GD6G2 XLD7G2
Wheeled Excavator
M323FM325C MHM313-07M315CM315DMH3040M315D2M322D MHM317D2M320FM314-07M316CM316FM316DM320D2M322D2M324D2 MHM313CM314MH3026M313DM315M322D2 MHMH3024M318D MHM322FM314FM322DM322CM330DM318DM322M318CM320M318FM315GCM318M319M316M317M318C MH
Excavator
M315FM317FM325D MHM318FMH3040M312M315M318M325D L MHM320
Material Handler
MH3050M325D MHMH3022MH3024MH3032MH3040M325D L MH
Mobile Hyd Power Unit
349E L HVG
अधिक देखें
Track-Type Tractor
D7GD6G2 XLD7G2
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
118-7987 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
118-7987 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 118-7987 के लिए विवरण

Description:
Bulk seals are typically used to seal enclosures, and may also be used for sound deadening, vibration isolation, cushioning or thermal insulation.

They may require installation with adhesive, be clipped in place, pressed into a groove or installed with a zipper tool. Many are sold by unit of length.

Attributes:
Cat® Bulk Seals are made of materials that match the specific temperature, chemical resistance and UV exposure requirements of the application. Seal dimensions, geometry and attachment method are designed in conjunction with the surrounding structures, to provide long-lasting sealing performance.

Protect your investment with Genuine Cat Seals.

Applications:
Bulk seals are generally used to seal enclosures, like windows, covers and cab enclosures.

अधिक देखें
पार्ट नंबर 118-7987 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
Bulk Unit of Measure: M
डिज़ाइन का प्रकार: साइड बल्ब के साथ चैनल
कुल ऊंचाई (mm): 20.8
कुल चौड़ाई (mm): 10
कुल ऊंचाई (in): 0.82
अधिक देखें
पार्ट नंबर 118-7987 के लिए संगत मॉडल

TRACK-TYPE TRACTOR

D7G D6G2 XL D7G2

WHEELED EXCAVATOR

M323F M325C MH M313-07 M315C M315D MH3040 M315D2 M322D MH M317D2 M320F M314-07 M316C M316F M316D M320D2 M322D2 M324D2 MH M313C M314 MH3026 M313D M315 M322D2 MH MH3024 M318D MH M322F M314F M322D M322C M330D M318D M322 M318C M320 M318F M315GC M318 M319 M316 M317 M318C MH

EXCAVATOR

M315F M317F M325D MH M318F MH3040 M312 M315 M318 M325D L MH M320

MATERIAL HANDLER

MH3050 M325D MH MH3022 MH3024 MH3032 MH3040 M325D L MH

MOBILE HYD POWER UNIT

349E L HVG

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें