AcasăTren de rulare​Componente de rulareRoți de lanț și segmenteSegmente458-2969: Segment roată de lanț
Acasă
Tren de rulare​Componente de rulareRoți de lanț și segmenteSegmente
458-2969: Segment roată de lanț
458-2969: Segment roată de lanț

Roată de lanț regim general

Marcă: Cat

Imaginile produselor
458-2969: Segment roată de lanț
458-2969: Segment roată de lanț
458-2969: Segment roată de lanț
458-2969: Segment roată de lanț
458-2969: Segment roată de lanț

Roată de lanț regim general

Marcă: Cat

Verificare preț
Verificare preț
Conectați-vă pentru a vedea prețul dvs. de client
Informații privind garanția
Politica de returnare
Piese incluse în acest kit

În prezent nu există piese asociate cu acest kit.

Dacă aveți nevoie de informații suplimentare, contactați reprezentantul

Vizitați-ne

sau utilizați Formular de contact
.

DescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 458-2969

Unități de măsură

SUAMetric
Număr de dinți roată de lanţ: 5
Back Lash (in): 0,335
Numărul de segmente de roată de lanţ: 5
Număr de șuruburi roată de lanţ: 4
Dimensiune șurub (in): 5/8
Sound Segment: No
Inner Radius (mm): 306
Relieved: No
Pitch Circle Radius (in): 16,052
Pocket Angle (degrees): 56
Track Pitch (mm): 202,79
Pitch (in): 7,984
Pitch (mm): 202,79
Inner Radius (in): 12,047
Packing Offset Radius (mm): 406,16
Bushing Radius (in): 1,433
Bushing Radius (mm): 36,4
Packing Offset Radius (in): 15,991
Material Type: Plain Steel
Bolt Circle Radius (in): 12,874
Sprocket Mounting Type: Symmetric
Material: Carbon Steel,Boron Steel
Bolt Circle Radius (mm): 327
UC System: GD
Bolt Thread Size: 0.625
Tooth Width (in): 3,071
Tooth Width (mm): 78
Number of Teeth: 5
Number of Bolts: 4
Pitch Circle Radius (mm): 407,72
Tip Radius (mm): 410
Back Lash (mm): 8,5
Tip Radius (in): 16,142
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 458-2969

În prezent, nu dispunem de informații de compatibilitate pentru această piesă.

CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert