AcasăConsumabile de atelierInstrumenteClichete și duliiDulii9S-5031: Priză puț adânc
Acasă
Consumabile de atelierInstrumenteClichete și duliiDulii
9S-5031: Priză puț adânc
9S-5031: Priză puț adânc

Cat® Flank Drive Deep Socket engages and applies torque to spark plugs, ensuring secure installation and easy removal without damaging the spark plugs

Marcă: Cat

Imaginile produselor
9S-5031: Priză puț adânc
9S-5031: Priză puț adânc

Cat® Flank Drive Deep Socket engages and applies torque to spark plugs, ensuring secure installation and easy removal without damaging the spark plugs

Marcă: Cat

Verificare preț
Verificare preț
Conectați-vă pentru a vedea prețul dvs. de client
Informații privind garanția
Politica de returnare
DescriereSpecificații
Specificații pentru cod articol 9S-5031

Unități de măsură

SUAMetric
Overall Length (mm): 43,94
Overall Length (in): 1,73
Square Drive (in): 3/8"
Hex Size (mm): 15,875
Hex Size (in): 0,625
Weight (kg): 0,082
Weight (lb): 0,181
Lungime (mm): 60,5
Notă de subsol piesă: Vine cu sertar pentru demontarea bujiilor
Dimensiune (in): 5/8, 3/8 drive
Lungime (in): 2,4
Dimensiune (mm): 15.875, 9.525 drive
Material: Carbon Steel
Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert