HomeSuprimentos de OficinaFerramentasCatracas e SoquetesSoquetes9S-5031: Soquete Longo
Home
Suprimentos de OficinaFerramentasCatracas e SoquetesSoquetes
9S-5031: Soquete Longo
9S-5031: Soquete Longo

Cat® Flank Drive Deep Socket engages and applies torque to spark plugs, ensuring secure installation and easy removal without damaging the spark plugs

Marca: Cat

Imagens do Produto
9S-5031: Soquete Longo
9S-5031: Soquete Longo

Cat® Flank Drive Deep Socket engages and applies torque to spark plugs, ensuring secure installation and easy removal without damaging the spark plugs

Marca: Cat

Verificar Preço
Verificar Preço
Faça login para ver o preço do cliente
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DescriçãoEspecificações
Especificações para número de peça 9S-5031

Unidades de Medida

EUAMétrica
Overall Length (mm): 43,94
Overall Length (in): 1,73
Square Drive (in): 3/8"
Hex Size (mm): 15,875
Hex Size (in): 0,625
Weight (kg): 0,082
Weight (lb): 0,181
Rodapé da Peça: Contém inserção para remoção dos bujões a vela
Tamanho (mm): 15.875, 9.525 drive
Comprimento (mm): 60,5
Tamanho (pol): 5/8, 3/8 drive
Comprimento (pol): 2,4
Material: Carbon Steel
Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista