Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

उपकरण चुनें

होमवर्कशॉप के सामानटूलरैचेट और सॉकेटसॉकेट9S-5031: डीप वेल सॉकेट
होम
वर्कशॉप के सामानटूलरैचेट और सॉकेटसॉकेट
9S-5031: डीप वेल सॉकेट
9S-5031: डीप वेल सॉकेट

Cat® Flank Drive Deep Socket engages and applies torque to spark plugs, ensuring secure installation and easy removal without damaging the spark plugs

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
9S-5031: डीप वेल सॉकेट
9S-5031: डीप वेल सॉकेट

Cat® Flank Drive Deep Socket engages and applies torque to spark plugs, ensuring secure installation and easy removal without damaging the spark plugs

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरणविशेष विवरण
पार्ट नंबर 9S-5031 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
Overall Length (mm): 43.94
Overall Length (in): 1.73
Square Drive (in): 3/8"
Hex Size (mm): 15.875
Hex Size (in): 0.625
Weight (kg): 0.082
Weight (lb): 0.181
आकार (in): 5/8, 3/8 drive
पार्ट फ़ुटनोट: स्पार्क प्लग हटाने के लिए sert के साथ आता है
आकार (mm): 15.875, 9.525 drive
लंबाई (mm): 60.5
लंबाई (in): 2.4
Material: Carbon Steel
अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें