9S-5031: Hluboký nástrčný nástavec
DomůDílenské potřebyNástrojeRáčny a nástrčné klíčeNástrčky9S-5031: Hluboký nástrčný nástavec

Popis součásti číslo 9S-5031

The Flank Drive Deep Socket is used for removing and installing spark plugs in internal combustion engines. Its deep socket design allows it to reach spark plugs seated deep within engine compartments, providing a snug fit around the hexagonal shape of the plug. The socket’s flank drive design ensures that torque is applied to the flats of the hexagonal surface rather than the corners, which prevents rounding off the edges and ensures a secure grip.

Attributes:
• Provides a secure fit to prevent stripping of spark plugs.
• Chrome finish for increased durability and resistance to corrosion.
• Features a deep well to accommodate long spark plugs.
• Provides accurate control less effort is required during spark plug removal.
• Provides a 3/4 inch square drive for secure grip on spark plugs for removal.

Applications:
The Flank Drive Deep Socket is used to ensure the efficient and secure removal and installation of spark plugs in equipment engines during maintenance operations.

Upozornění:Tento produkt vás může vystavit působení chemických látek včetně olova a jeho sloučenin, o kterých je ve státě Kalifornie známo, že způsobují rakovinu a vrozené vady nebo jiná reprodukční poškození. Další informace najdete na adrese www.P65Warnings.ca.gov.

Specifikace součásti číslo 9S-5031

Měrné jednotky

    Overall Length (in):

    1,73

    Square Drive (in):

    3/8"

    Hex Size (in):

    0,625

    Weight (lb):

    0,181

    Délka (in):

    2,4

    Poznámka k součásti:

    Dodává se s vložkou pro demontáž zapalovacích svíček.

    Velikost (in):

    Nástavec 5/8, 3/8

    Material:

    Carbon Steel

Klíč

Klíč

Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno