Заполните налоговую информацию в любое время прямо здесь.
Главная страницаКомплекты для модернизации и ремонтаКомплекты для ремонта и обслуживанияДвигателиКомплекты прокладок двигателя420-0925: КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК МАСЛЯНОГО ПОДДОНА И БЛОКА
Главная страницаКомплекты для модернизации и ремонтаКомплекты для ремонта и обслуживанияДвигателиКомплекты прокладок двигателя420-0925: КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК МАСЛЯНОГО ПОДДОНА И БЛОКА

Запасные части в этом комплекте

Результаты отсутствуют.

109-0076: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 50,17 мм

Количество: 3

6V-5048: Уплотнительное кольцо, внутренний диаметр 8,92 мм

Количество: 1

214-7568: Уплотнительное кольцо STOR (SAE 9/16-18)

Количество: 1

6N-0824: Прокладка коленчатый патрубок 0,79 мм

Количество: 1

114-4427: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 19,18 мм

Количество: 8

8J-4351: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 44,04 мм

Количество: 1

118-5068: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 15,54 мм

Количество: 1

165-6170: Безрезьбовая заглушка, наружный диаметр 24,13 мм

Количество: 3

343-8888: Прокладка блока цилиндров толщиной 0,8 мм

Количество: 2

2P-3760: Фланцевая прокладка толщиной 0,8 мм с креплением на двух болтах

Количество: 1

198-1517: Прокладка крышки блока цилиндров толщиной 1,2 мм

Количество: 1

6V-5063: Резиновое уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 23,47 мм

Количество: 1

353-1648: Прокладка масляного поддона толщиной 0,8 мм

Количество: 1

4N-2630: 1,57 мм толстая прокладка боковой крышки

Количество: 4

2P-4305: Прокладка толщиной 0,8 мм

Количество: 4

109-0078: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 37,47 мм

Количество: 3

8C-3445: Пылезащитная крышка отверстий для моторного масла

Количество: 1

239-5572: Встроенная резиновая кромка с уплотнением, 2,28 мм

Количество: 5

Показать 1 - 18 из 18

ОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели

Описание для номера по каталогу 420-0925

Описание: в состав комплекта входят прокладки и уплотнения для повторной установки масляного поддона, внутреннего масляного насоса и крышек блока цилиндров. Характеристики: наши комплекты удобны в использовании, они уже упакованы, заказываются по одному номеру по каталогу и поставляются в одной коробке, что экономит ваши время и деньги.

Предупреждение:При использовании этого продукта можно подвергнуться воздействию различных химических веществ, включая свинец и его производные, которые, как установлено в штате Калифорния, вызывают врожденные дефекты или другие нарушения репродуктивной функции. Дополнительную информацию см. на веб-сайте www.P65Warnings.ca.gov.

Технические характеристики номера по каталогу 420-0925

Технические характеристики этой детали скоро будут добавлены.

Совместимые модели для номера по каталогу 420-0925

СУДОВОЙ ДВИГАТЕЛЬ

3412D 3412

ДВИГАТЕЛЬ КОМПЛЕКТА ГЕНЕРАТОРА

3412 3412C

Обозначение

Обозначение

Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен