Заполните налоговую информацию в любое время прямо здесь.
485-8811: Узел в сборе

485-8811: Узел в сборе

Звено общего назначения в сборе

Торговая марка: Cat

Изображения продукции

485-8811: Узел в сборе
485-8811: Узел в сборе
485-8811: Узел в сборе
485-8811: Узел в сборе

485-8811: Узел в сборе

Звено общего назначения в сборе

Торговая марка: Cat

Запасные части в этом комплекте

В настоящий момент в этот комплект не добавлены запасные части..

Для получения дополнительной информации

.

Описание для номера по каталогу 485-8811

Описание:
Детали Cat общего назначения отличаются привлекательными ценами начальной покупки и сопоставимым сроком службы в сравнении с отраслевыми стандартами для целевых вариантов применения.

Характеристики:
На детали общего назначения распространяется стандартная гарантия Cat® на запасные части.
Детали общего назначения соответствуют отраслевым ожиданиям в отношении долговечности и технологий.

Область применения:
Детали общего назначения предназначены для умеренных и легких условий эксплуатации с низкой интенсивностью использования.
Для получения дополнительной информации см. руководство пользователя или обратитесь к местному дилеру компании Cat.

Предупреждение:При использовании этого изделия можно подвергнуться воздействию различных химических веществ, включая свинец и его производные, которые, как установлено в штате Калифорния, вызывают врожденные дефекты или другие нарушения репродуктивной функции. Дополнительную информацию см. на веб-сайте www.P65Warnings.ca.gov.

Технические характеристики номера по каталогу 485-8811

Единицы измерения

    Pin Retention System:

    Press Fit

    Track Pitch (in):

    7,985

    Shoe Bolt Hole Spacing A (in):

    3

    Shoe Bolt Hole Spacing C (in):

    6.75

    Rail To Bushing OD (in):

    1.543

    Bushing OD (in):

    2.864

    Link Outside Spread (in):

    7.197

    Number of Sections:

    41

    Track Bolt Thread:

    M18

    UC System:

    GD, GD

    Grease Track Type:

    Not Applicable

    Seal And Lube Type:

    SALT

    Rail To Pin Boss OD (in):

    1.827

    Wear Sensor:

    No

    Bolt Hole Diameter (in):

    0.763

    Shoe Bolt Hole Spacing B (in):

    5.25

    Rotating Bushing Track (Rbt):

    No

    Link Inside Spread Sprocket (in):

    3.425

    Pin Length (in):

    9.059

    Link Height (in):

    5.039

    Master Bolt Thread:

    M18

    Number of Track Sections:

    41,0

    Track Stiffening System:

    Not Applicable

    Link Inside Spread Roller (in):

    4.024

    Master Link Type:

    5 Tooth Master

Совместимые модели для номера по каталогу 485-8811

В настоящее время у нас нет информации о совместимости для этой детали.

Обозначение

Обозначение

Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен