Главная страницаКомплекты для модернизации и ремонтаКомплекты для ремонта и обслуживанияДвигателиКомплекты прокладок двигателя599-7281: Комплект для установки одной головки блока цилиндров

Запасные части в этом комплекте

Результаты отсутствуют.

127-2176: Внутренняя уплотнительная прокладка водила толщиной 1,6 мм

Количество: 1

144-5692: Прокладка блока цилиндров толщиной 0,17 мм

Количество: 1

214-7568: Уплотнительное кольцо STOR (SAE 9/16-18)

Количество: 2

240-7032: Прижимное уплотнение основания коромысла на месте

Количество: 1

241-5928: Прокладка фланца с 2 отверстиями толщиной 1,2 мм

Количество: 1

272-0758: Запрессовываемое уплотнение крышки распределительного вала

Количество: 1

272-0760: Запрессовываемое уплотнение крышки клапанного механизма

Количество: 1

320-8974: Прокладка выпускного коллектора, толщина 1 мм

Количество: 1

323-7347: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 17,12 мм

Количество: 1

362-8264: Прокладка головки блока цилиндров

Количество: 1

420-0652: Гидравлическое уплотнение головки блока цилиндров высотой 15,60 мм

Количество: 4

420-0653: Гидравлическое уплотнение головки блока цилиндров, наружный диаметр 27,60 мм

Количество: 4

4S-5898: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 126,59 мм

Количество: 1

5P-0840: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 12,29 мм

Количество: 2

5P-7530: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 28,24 мм

Количество: 1

6V-5101: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 107,32 мм

Количество: 1

6V-6228: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 26,64 мм

Количество: 3

6V-9769: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 37,47 мм

Количество: 2

7N-5080: Прокладка воздуховодов двигателя толщиной 0,8 мм

Количество: 1

7N-6806: Круглое уплотнение с внутренним диаметром 15,60 мм

Количество: 1

Показать 1 - 20 из 20

Описание для номера по каталогу 599-7281

Описание: • Этот комплект содержит прокладки и уплотнения для ремонта и замены одной головки блока цилиндров. Этот комплект включает прокладки турбокомпрессора, но не включает уплотнения топливных форсунок. При необходимости заказывайте одинарный комплект уплотнений топливной форсунки. Характеристики: • Наши комплекты созданы для удобства: они собраны в упакованную упаковку с единым номером по каталогу и поставляются в одной коробке, что экономит ваше время и деньги.

Технические характеристики номера по каталогу 599-7281

Технические характеристики этой детали скоро будут добавлены.

Совместимые модели для номера по каталогу 599-7281

СУДОВОЙ ДВИГАТЕЛЬ

3512C 3516B 3512B

БУЛЬДОЗЕР

776D 784C

КОЛЕСНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

854G

САМОСВАЛ

785 789 793D 793C 777 789C 789D 777C 789B 785C 777D 797B

УСТАНОВКА ДЛЯ НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

TH55-KRESS TH48-E70

ДВИГАТЕЛЬ МАШИНЫ

C4.4

ПОЖАРНЫЙ НАСОС

SPF343C

КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК

994F 992G

ГЕНЕРАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ

3508B 3512C 3512B

МОДУЛЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ

PM3508

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ СУДОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

3512C 3516B

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

3508

ДВИГАТЕЛЬ ДЛЯ НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

3512C

ДВИГАТЕЛЬ REMAN

3516B

Обозначение

Обозначение

Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен