Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.
В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.
Восстановленный
Не подлежит возврату
Набор
Заменен
Идеально подходят для работы с полускальным грунтом или для дробления и перемещения прочных пород.
Cat
Ширина
24 in
Rated Capacity (ft3)
6.2
Вместимость
6.2 ft³
Width (in)
24
Масса
332.9 lb
Ground Engaging Tools
Diagonal Retention System (DRS)
Толщина базовой кромки
1 in
Радиус ковша
36 in
Тип сопряжения
Крепление на пальцах
Идеально подходят для работы с полускальным грунтом или для дробления и перемещения прочных пород.
Cat
Ширина
12 in
Rated Capacity (ft3)
2.8
Вместимость
2.8 ft³
Width (in)
12
Масса
238.1 lb
Ground Engaging Tools
Diagonal Retention System (DRS)
Толщина базовой кромки
1 in
Радиус ковша
36 in
Тип сопряжения
Крепление на пальцах
Для зачистки траншей, срезания откосов, профилирования и других работ по окончательной обработке.
Cat
Ширина
47.2 in
Вместимость
14.6 ft³
Масса
632.7 lb
Толщина базовой кромки
0.8 in
Толщина режущей кромки с болтовым креплением
0.5 in
Rated Capacity (yd3)
14.6
Радиус ковша
33.9 in
Тип сопряжения
Крепление на пальцах
Width (in)
47
Ground Engaging Tools
Base Edge
Идеально подходят для работы с полускальным грунтом или для дробления и перемещения прочных пород.
Cat
Ширина
18 in
Rated Capacity (ft3)
4.2
Вместимость
4.2 ft³
Width (in)
18
Масса
284.4 lb
Ground Engaging Tools
Diagonal Retention System (DRS)
Толщина базовой кромки
1 in
Радиус ковша
36 in
Тип сопряжения
Крепление на пальцах
Идеально подходят для работы с полускальным грунтом или для дробления и перемещения прочных пород.
Cat
Ширина
30 in
Rated Capacity (ft3)
8.2
Вместимость
8.2 ft³
Width (in)
30
Масса
368.2 lb
Ground Engaging Tools
Diagonal Retention System (DRS)
Толщина базовой кромки
1 in
Радиус ковша
36 in
Тип сопряжения
Крепление на пальцах
Предназначены для легких стандартных работ по выемке мягкого грунта или глины.
Cat
Ширина
12 in
Вместимость
2.8 ft³
Масса
213.8 lb
Толщина базовой кромки
0.8 in
Радиус ковша
35.8 in
Rated Capacity (yd3)
2.8
Тип сопряжения
Крепление на пальцах
Width (in)
12
Ground Engaging Tools
Diagonal Retention System (DRS)
Load, carry, dump and perform general clean-up work.
Cat
Width
94.7 in
Height
39.7 in
Weight
979.1 lb
Length
35.7 in
Capacity
1.31 yd³
Base Edge Thickness
0.8 in
Interface Type
IT Coupler
Предназначены для легких стандартных работ по выемке мягкого грунта или глины.
Cat
Ширина
24 in
Вместимость
6.2 ft³
Масса
291 lb
Толщина базовой кромки
0.8 in
Радиус ковша
35.8 in
Rated Capacity (yd3)
6.2
Тип сопряжения
Крепление на пальцах
Width (in)
24
Ground Engaging Tools
Diagonal Retention System (DRS)
Превосходная универсальность при выполнении перегрузки, захвата грузов, бульдозерных работ, профилирования, выравнивания и разгрузки.
Cat
Ширина
94.7 in
Rated Capacity (yd3)
1.5
Высота
40.8 in
Width (in)
95
Масса
1510.2 lb
Ground Engaging Tools
Base Edge
Длина
35.1 in
Вместимость
1.35 yd³
Толщина базовой кромки
0.8 in
Толщина режущей кромки
0.7 in
Раскрытие челюстей
35.4 in
Угол раскрытия челюстей
86 градусов
Тип сопряжения
Крепление на пальцах
Погрузка, перемещение, разгрузка и общие работы по расчистке.
Cat
Ширина
89.1 in
Высота
33.2 in
Масса
965 lb
Длина
38 in
Вместимость
1.3 yd³
Rated Capacity (yd3)
1.26
Толщина базовой кромки
0.8 in
Тип сопряжения
Крепление на пальцах
Width (in)
89.1
Ground Engaging Tools
Base Edge
Предназначены для легких стандартных работ по выемке мягкого грунта или глины.
Cat
Ширина
18 in
Вместимость
4.2 ft³
Масса
253.5 lb
Толщина базовой кромки
0.8 in
Радиус ковша
35.8 in
Rated Capacity (yd3)
4.2
Тип сопряжения
Крепление на пальцах
Width (in)
18
Ground Engaging Tools
Diagonal Retention System (DRS)
Предназначены для легких стандартных работ по выемке мягкого грунта или глины.
Cat
Ширина
36 in
Вместимость
10.3 ft³
Масса
363.8 lb
Толщина базовой кромки
0.8 in
Радиус ковша
35.8 in
Rated Capacity (yd3)
10.3
Тип сопряжения
Крепление на пальцах
Width (in)
36
Ground Engaging Tools
Diagonal Retention System (DRS)
Погрузка, перемещение, разгрузка и общие работы по расчистке.
Cat
Ширина
89.1 in
Высота
41.1 in
Масса
1110.9 lb
Длина
39.6 in
Вместимость
1.25 yd³
Rated Capacity (yd3)
1.26
Толщина базовой кромки
0.8 in
Толщина режущей кромки
0.7 in
Тип сопряжения
Устройство смены навесного оборудования IT
Width (in)
89.1
Ground Engaging Tools
Bolt-On Cutting Edge
Well suited for work in lower density soils and light materials.
Cat
Width
24 in
Capacity
8.5 ft³
Weight
394.6 lb
Base Edge Thickness
1 in
Tip Radius
44.1 in
Interface Type
Pin On
Load, carry, dump and perform general clean-up work.
Cat
Width
89.1 in
Height
29.8 in
Weight
776 lb
Length
32.1 in
Capacity
1 yd³
Base Edge Thickness
0.8 in
Interface Type
Pin On
Предназначены для легких работ по рытью траншей в мягком грунте или глине.
Cat
Ширина
9.1 in
Rated Capacity (ft3)
2.1
Вместимость
2.1 ft³
Length (in)
9
Масса
319.7 lb
Ground Engaging Tools
Teeth (UNI)
Толщина базовой кромки
0.8 in
Радиус ковша
49.1 in
Тип сопряжения
Крепление на пальцах
1 - 16 из 135 результатов
1 - 16 из 135 результатов