Поиск деталей с заводской подготовкой и просмотр схем деталей.
Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.
В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.
Восстановленный
Не подлежит возврату
Набор
Заменен
Прижимы для работ в коммунальной сфере гарантируют функциональность гидравлического прижима с максимальной взаимозаменяемостью.
Cat
Длина
30.4 in
Tine Spacing (in)
9.2
Высота в сложенном состоянии
11.5 in
Rotation (deg)
117
Габаритная ширина
12.8 in
Machine Class
3 Ton
Масса
152.1 lb
Вращение
117 градусов
Количество зубьев/зубцов
8/2
Расстояние между зубьями
9.2 in
Толщина зубьев
0.6 in
Зубцы включены
Да
Класс машины
Мини-экскаваторы 3 т
Тип сопряжения
Крепление на пальцах
Прижимы для работ в коммунальной сфере гарантируют функциональность гидравлического прижима с максимальной взаимозаменяемостью.
Cat
Rotation (deg)
122
Machine Class
5 Ton
Tine Spacing (in)
11
Длина
35.7 in
Высота в сложенном состоянии
13.1 in
Габаритная ширина
14 in
Масса
200.6 lb
Вращение
122 градуса
Количество зубьев/зубцов
8/2
Расстояние между зубьями
10.9 in
Толщина зубьев
0.6 in
Зубцы включены
Да
Класс машины
Мини-экскаваторы 5 т
Тип сопряжения
Крепление на пальцах
Прижимы для работ в коммунальной сфере гарантируют функциональность гидравлического прижима с максимальной взаимозаменяемостью.
Cat
Длина
29.1 in
Tine Spacing (in)
9.9
Высота в сложенном состоянии
11 in
Rotation (deg)
126.6
Габаритная ширина
13.6 in
Machine Class
2 Ton
Масса
143.3 lb
Вращение
126,6 градуса
Количество зубьев/зубцов
5/2
Расстояние между зубьями
9.9 in
Толщина зубьев
0.6 in
Зубцы включены
Да
Класс машины
Мини-экскаваторы 2 т
Тип сопряжения
Крепление на пальцах
Thumb Tines are required for proper thumb operation.
Cat
Number of Teeth/Tines
2 Teeth/2 Tines
Width
14.3 in
Overall Length
24.8 in
Overall Height
7.7 in
Tine Spacing
15.5 in
Tine Thickness
1 in
Weight
77.4 lb
Machine Class
415-444 Backhoe Loaders
Thumb Tine Type
A1
Thumb Tines are required for proper thumb operation.
Cat
Number of Teeth/Tines
2 Teeth/2 Tines
Width
14.3 in
Overall Length
24.8 in
Overall Height
7.7 in
Tine Spacing
19 in
Tine Thickness
1 in
Weight
83.3 lb
Machine Class
415-444 Backhoe Loaders
Thumb Tine Type
B1
Thumb Tines are required for proper thumb operation.
Cat
Number of Teeth/Tines
4 Teeth/2 Tines
Width
14.3 in
Overall Length
31.4 in
Overall Height
8.3 in
Tine Spacing
15.5 in
Tine Thickness
1 in
Weight
118.7 lb
Machine Class
415-444/450 Backhoe Loaders
Thumb Tine Type
A3
Thumb Tines are required for proper thumb operation.
Cat
Number of Teeth/Tines
3 Teeth/2 Tines
Width
14.3 in
Overall Length
28 in
Overall Height
7.9 in
Tine Spacing
15.5 in
Tine Thickness
1 in
Weight
103.9 lb
Machine Class
415-444 Backhoe Loaders
Thumb Tine Type
A2
Thumb Tines are required for proper thumb operation.
Cat
Number of Teeth/Tines
5 Teeth/2 Tines
Width
14.3 in
Overall Length
34.8 in
Overall Height
8.3 in
Tine Spacing
15.5 in
Tine Thickness
1 in
Weight
128.1 lb
Machine Class
415-444 Backhoe Loaders
Thumb Tine Type
A4
Stiff Link Thumbs feature a rigid link.
Cat
Number of Teeth/Tines
2/2
Overall Width
17.9 in
Length
34.4 in
Stored Height
17 in
Weight
330.7 lb
Rotation
63 degrees
Tine Spacing
15.5 in
Tine Thickness
1 in
Tines Included
Yes
Machine Class
415-444 Backhoe Loaders
Interface Type
Pin On
Stiff Link Thumbs feature a rigid link.
Cat
Number of Teeth/Tines
4/2
Overall Width
17.9 in
Length
40.9 in
Stored Height
17 in
Weight
330.7 lb
Rotation
63 degrees
Tine Spacing
15.5 in
Tine Thickness
1 in
Tines Included
Yes
Machine Class
415-444 Backhoe Loaders
Interface Type
Pin On
Thumb Tines are required for proper thumb operation.
Cat
Number of Teeth/Tines
4 Teeth/2 Tines
Width
14.3 in
Overall Length
31.4 in
Overall Height
8.3 in
Tine Spacing
19 in
Tine Thickness
1 in
Weight
128.7 lb
Machine Class
415-444/450 Backhoe Loaders
Thumb Tine Type
B3
Thumb Tines are required for proper thumb operation.
Cat
Number of Teeth/Tines
3 Teeth/2 Tines
Width
14.3 in
Overall Length
28 in
Overall Height
7.9 in
Tine Spacing
19 in
Tine Thickness
1 in
Weight
113.7 lb
Machine Class
415-444 Backhoe Loaders
Thumb Tine Type
B2
Thumb Tines are required for proper thumb operation.
Cat
Number of Teeth/Tines
5 Teeth/2 Tines
Width
14.3 in
Overall Length
34.7 in
Overall Height
8.3 in
Tine Spacing
19 in
Tine Thickness
1 in
Weight
138.1 lb
Machine Class
415-444 Backhoe Loaders
Thumb Tine Type
B4
Thumb Tines are required for proper thumb operation.
Cat
Number of Teeth/Tines
2 Teeth/2 Tines
Width
14.3 in
Overall Length
25 in
Overall Height
7.7 in
Tine Spacing
12.3 in
Tine Thickness
1 in
Weight
73.7 lb
Machine Class
415-444 Backhoe Loaders
Thumb Tine Type
C1
Thumb Tines are required for proper thumb operation.
Cat
Number of Teeth/Tines
4 Teeth/2 Tines
Width
14.3 in
Overall Length
31.5 in
Overall Height
8.3 in
Tine Spacing
12.3 in
Tine Thickness
1 in
Weight
110.9 lb
Machine Class
415-444/450 Backhoe Loaders
Thumb Tine Type
C3
Thumb Tines are required for proper thumb operation.
Cat
Number of Teeth/Tines
3 Teeth/2 Tines
Width
14.3 in
Overall Length
28.2 in
Overall Height
7.9 in
Tine Spacing
12.3 in
Tine Thickness
1 in
Weight
96.7 lb
Machine Class
415-444 Backhoe Loaders
Thumb Tine Type
C2
1 - 16 из 39 результатов
1 - 16 из 39 результатов