Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.
Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.
Remanufacturée
Non retournable
Kit
Remplacée
Les pinces tous-usages offrent une fonctionnalité hydraulique avec une interchangeabilité maximale.
Cat
Longueur
30.4 in
Espacement des dents (in)
9.2
Hauteur en position rangée
11.5 in
Rotation (deg)
117
Catégorie de machine
3 US t
Largeur hors tout
12.8 in
Poids
152.1 lb
Rotation
117 degrés
Nombre de dents/pointes de fourche
8/2
Espacement des griffes
9.2 in
Épaisseur de pointe
0.6 in
Pointes de fourche incluses
Oui
Catégorie de machine
Minipelles hydrauliques de 3 tonnes
Type d'interface
À claveter
Les pinces tous-usages offrent une fonctionnalité hydraulique avec une interchangeabilité maximale.
Cat
Longueur
48 in
Hauteur en position rangée
18.3 in
Largeur hors tout
18.7 in
Poids
347.2 lb
Rotation
133 degrés
Nombre de dents/pointes de fourche
6/2
Espacement des griffes
10 in
Épaisseur de pointe
0.8 in
Pointes de fourche incluses
Oui
Catégorie de machine
Minipelles hydrauliques 7 à 9 tonnes
Type d'interface
À claveter (Accouplement par axes)
Les pinces tous-usages offrent une fonctionnalité hydraulique avec une interchangeabilité maximale.
Cat
Catégorie de machine
5 US t
Rotation (deg)
122
Tine Spacing (in)
11
Longueur
35.7 in
Hauteur en position rangée
13.1 in
Largeur hors tout
14 in
Poids
200.6 lb
Rotation
122 degrés
Nombre de dents/pointes de fourche
8/2
Espacement des griffes
10.9 in
Épaisseur de pointe
0.6 in
Pointes de fourche incluses
Oui
Catégorie de machine
Minipelles hydrauliques de 5 tonnes
Type d'interface
Clavette
Les pinces tous-usages offrent une fonctionnalité hydraulique avec une interchangeabilité maximale.
Cat
Longueur
22.6 in
Espacement des dents (in)
9,6
Hauteur en position rangée
12.7 in
Rotation (deg)
112
Catégorie de machine
1 US t
Largeur hors tout
11.5 in
Poids
105.8 lb
Rotation
112 degrés
Nombre de dents/pointes de fourche
5/2
Espacement des griffes
9.6 in
Épaisseur de pointe
0.6 in
Pointes de fourche incluses
Oui
Catégorie de machine
Minipelles hydrauliques de 1 tonne
Type d'interface
À claveter
Les pinces tous-usages offrent une fonctionnalité hydraulique avec une interchangeabilité maximale.
Cat
Espacement des dents (in)
s.o.
Longueur
21.9 in
Hauteur en position rangée
17 in
Rotation (deg)
103
Catégorie de machine
415-444
Largeur hors tout
17.9 in
Poids
196.2 lb
Rotation
103 degrés
Pointes de fourche incluses
Non
Catégorie de machine
Chargeuses-pelleteuses 415-444
Type d'interface
À claveter
Les pinces tous-usages offrent une fonctionnalité hydraulique avec une interchangeabilité maximale.
Cat
Longueur
29.1 in
Espacement des dents (in)
9.9
Hauteur en position rangée
11 in
Rotation (deg)
126,6
Catégorie de machine
2 US t
Largeur hors tout
13.6 in
Poids
143.3 lb
Rotation
126,6 degrés
Nombre de dents/pointes de fourche
5/2
Espacement des griffes
9.9 in
Épaisseur de pointe
0.6 in
Pointes de fourche incluses
Oui
Catégorie de machine
Minipelles hydrauliques de 2 tonnes
Type d'interface
À claveter
Les pinces tous-usages offrent une fonctionnalité hydraulique avec une interchangeabilité maximale.
Cat
Longueur
39.3 in
Hauteur en position rangée
18.3 in
Largeur hors tout
18.7 in
Poids
288.1 lb
Rotation
133 degrés
Nombre de dents/pointes de fourche
4/2
Espacement des griffes
10 in
Épaisseur de pointe
0.8 in
Pointes de fourche incluses
Oui
Catégorie de machine
Minipelles hydrauliques 7 à 9 tonnes
Type d'interface
À claveter
Des griffes de pince sont requises pour le bon fonctionnement de la pince.
Cat
Espacement des dents (in)
19
Nombre de dents/pointes de fourche
2 dents/2 griffes
Poids (lb)
128,6616232
Largeur
14.3 in
Catégorie de machine
415-444
Longueur hors tout
24.8 in
Hauteur hors tout
7.7 in
Espacement des griffes
19 in
Épaisseur de pointe
1 in
Poids
83.3 lb
Catégorie de machine
Chargeuses-pelleteuses 415-444
Type de griffe de pince
B1
Des griffes de pince sont requises pour le bon fonctionnement de la pince.
Cat
Espacement des dents (in)
15.5
Nombre de dents/pointes de fourche
2 dents/2 griffes
Poids (lb)
77,3601158
Largeur
14.3 in
Catégorie de machine
415-444
Longueur hors tout
24.8 in
Hauteur hors tout
7.7 in
Espacement des griffes
15.5 in
Épaisseur de pointe
1 in
Poids
77.4 lb
Catégorie de machine
Chargeuses-pelleteuses 415-444
Type de griffe de pince
A1
Des griffes de pince sont requises pour le bon fonctionnement de la pince.
Cat
Espacement des dents (in)
15.5
Nombre de dents/pointes de fourche
4 dents/2 griffes
Poids (lb)
118,6967408
Largeur
14.3 in
Catégorie de machine
415-444/450
Longueur hors tout
31.4 in
Hauteur hors tout
8.3 in
Espacement des griffes
15.5 in
Épaisseur de pointe
1 in
Poids
118.7 lb
Catégorie de machine
Chargeuses-pelleteuses 415-444/450
Type de griffe de pince
A3
Des griffes de pince sont requises pour le bon fonctionnement de la pince.
Cat
Espacement des dents (in)
15.5
Nombre de dents/pointes de fourche
3 dents/2 griffes
Poids (lb)
103,9257868
Largeur
14.3 in
Catégorie de machine
415-444
Longueur hors tout
28 in
Hauteur hors tout
7.9 in
Espacement des griffes
15.5 in
Épaisseur de pointe
1 in
Poids
103.9 lb
Catégorie de machine
Chargeuses-pelleteuses 415-444
Type de griffe de pince
A2
Des griffes de pince sont requises pour le bon fonctionnement de la pince.
Cat
Espacement des dents (in)
15.5
Nombre de dents/pointes de fourche
5 dents/2 griffes
Poids (lb)
128,088422
Largeur
14.3 in
Catégorie de machine
415-444
Longueur hors tout
34.8 in
Hauteur hors tout
8.3 in
Espacement des griffes
15.5 in
Épaisseur de pointe
1 in
Poids
128.1 lb
Catégorie de machine
Chargeuses-pelleteuses 415-444
Type de griffe de pince
A4
Les pinces à biellette rigide comportent un dispositif de raccordement rigide.
Cat
Espacement des dents (in)
15.5
Nombre de dents/pointes de fourche
2/2
Largeur hors tout
17.9 in
Rotation (deg)
63
Catégorie de machine
416D/420D/430D
Longueur
34.4 in
Hauteur en position rangée
17 in
Poids
330.7 lb
Rotation
63 degrés
Espacement des griffes
15.5 in
Épaisseur de pointe
1 in
Pointes de fourche incluses
Oui
Catégorie de machine
Chargeuses-pelleteuses 415-444
Type d'interface
À claveter
Les pinces à biellette rigide comportent un dispositif de raccordement rigide.
Cat
Espacement des dents (in)
15.5
Nombre de dents/pointes de fourche
4/2
Largeur hors tout
17.9 in
Rotation (deg)
63
Catégorie de machine
416D/420D/430D
Longueur
40.9 in
Hauteur en position rangée
17 in
Poids
330.7 lb
Rotation
63 degrés
Espacement des griffes
15.5 in
Épaisseur de pointe
1 in
Pointes de fourche incluses
Oui
Catégorie de machine
Chargeuses-pelleteuses 415-444
Type d'interface
À claveter
Des griffes de pince sont requises pour le bon fonctionnement de la pince.
Cat
Espacement des dents (in)
19
Nombre de dents/pointes de fourche
4 dents/2 griffes
Poids (lb)
128,6616232
Largeur
14.3 in
Catégorie de machine
415-444
Longueur hors tout
31.4 in
Hauteur hors tout
8.3 in
Espacement des griffes
19 in
Épaisseur de pointe
1 in
Poids
128.7 lb
Catégorie de machine
Chargeuses-pelleteuses 415-444/450
Type de griffe de pince
B3
Des griffes de pince sont requises pour le bon fonctionnement de la pince.
Cat
Espacement des dents (in)
19
Nombre de dents/pointes de fourche
3 dents/2 griffes
Poids (lb)
113,7142996
Largeur
14.3 in
Catégorie de machine
415-444
Longueur hors tout
28 in
Hauteur hors tout
7.9 in
Espacement des griffes
19 in
Épaisseur de pointe
1 in
Poids
113.7 lb
Catégorie de machine
Chargeuses-pelleteuses 415-444
Type de griffe de pince
B2
1 - 16 sur 34 résultats
1 - 16 sur 34 résultats