Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.
В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.
Восстановленный
Не подлежит возврату
Набор
Заменен
Cat® Smart Grader Blade attachments are for cutting, moving and grading dirt, gravel, sand and virtually any other material used as a base.
Cat
Overall Width
102.6 in
Blade Width
96 in
Width - Fully Angled
105.8 in
Optimal Hydraulic Flow
50-86 lpm (13-23 gpm)
Optimal Hydraulic Pressure
180-230 bar (2600-3340 psi)
Required Hydraulics
Standard Flow w/14 pin
Overall Length
88.4 in
Overall Height with Masts
104.4 in
Overall Height
41.2 in
Weight
2292.8 lb
Tilt Angle Range
15° Left/Right
Maximum Blade Angle - Right/Left of Center
30 degrees
Blade Height
17 in
Maximum Cutting Edge Clearance
6 in
Ground Clearance
6 in
Maximum Cutting Depth
4 in
Interface Type
Skid Steer Coupler
Working Width (Wings Closed)
102.6 in
Working Width (Wings Open)
99.3 in
Wing Rotation
205 degrees
Высокоскоростной барабан и конические резцы быстро снимают асфальт и бетон перед восстановлением покрытия.
Cat
Рабочая ширина
23.6 in
Cutting Width (in)
24
Максимальная глубина резки
6.7 in
Max Cut Depth (in)
7
Требуемая гидросистема
С повышенным расходом
Required Hydraulics
High Flow
Габаритная ширина
73.1 in
Габаритная длина
49.1 in
Габаритная высота
36.6 in
Масса
2107.6 lb
Оптимальный расход гидравлического масла
98–125 л/мин (26–33 галл./мин)
Оптимальное давление в гидросистеме
230–280 бар (3300–4000 фунтов на кв. дюйм)
Частота вращения барабана
149 об/мин
Ширина/глубина опционального барабана
80/200, 150/200, 300/200, 450/200, 600/170 мм (3/8, 6/8, 12/8, 18/8, 24/7 дюйм.)
Диапазон углов наклона
8° влево/вправо
Боковое перемещение
29.5 in
Конические резцы
54
Стандартный резец
Универсальный
Maximum Cut Depth
160 mm (2.6 in) - 200 mm (7.8 in)
Machine Type
Гусеничные мини-погрузчики,Гусеничные мини-погрузчики повышенной проходимости,Колесные мини-погрузчики,Компактные колесные погрузчики
Working Width
600 mm (23.6 in) - 800 mm (31.4 in)
Используются для выемки грунта, погрузки, перемещения, выравнивания, разгрузки и профилирования в самых различных областях.
Cat
Ширина
74.1 in
Вместимость
0.58 yd³
Масса
597.5 lb
Высота
16.8 in
Длина
27.9 in
Rated Capacity (yd3)
0.58
Толщина базовой кромки
0.7 in
Толщина режущей кромки
0.6 in
Тип сопряжения
Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика
Width (in)
74
Ground Engaging Tools
Bolt-On Cutting Edge
Используются для выемки грунта, погрузки, перемещения, выравнивания, разгрузки и профилирования в самых различных областях.
Cat
Ширина
80.2 in
Вместимость
0.63 yd³
Масса
630.5 lb
Высота
16.8 in
Длина
27.9 in
Rated Capacity (yd3)
0.63
Толщина базовой кромки
0.7 in
Толщина режущей кромки
0.6 in
Тип сопряжения
Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика
Width (in)
80
Ground Engaging Tools
Bolt-On Cutting Edge
Щетки для коммунальных работ Cat® подметают и собирают легкий мусор при движении передним и задним ходом.
Cat
Габаритная ширина
71.3 in
Рабочая ширина щетки
59.1 in
Диаметр щетки
26.2 in
Требуемая гидросистема
Стандартный расход без электрооборудования
Высота
31.2 in
Длина
60.2 in
Масса
948 lb
Оптимальный расход гидравлического масла
30‒86 л/мин (8‒23 галл./мин)
Оптимальное давление в гидросистеме
145–241 бар (2100–3500 фунтов на кв. дюйм)
Рабочий объем гидромотора
24.1 in³/rev
Частота вращения щетки при максимальном расходе
210 об/мин
Тип привода
Прямой привод
Pallet forks are for moving palletized loads on construction sites, handling bagged fertilizer and seed at landscaping and nursery sites.
Cat
Height
36.8 in
Width
45.8 in
Tine Length
48 in
Tine Width
3.9 in
Tine Height
21.3 in
Tine Thickness
1.6 in
Tine Weight
105.8 lb
Operating Weight
429.9 lb
Overall Length
58.3 in
Interface Type
Skid Steer Coupler
Используются для сноса строений и на строительных площадках.
Cat
Эксплуатационная масса с навесным оборудованием
610.7 lb
Model/Style
B6s Top Mount
Класс энергии
501.5 ft·lbf
Energy Class (ft.lbf)
501.5
Класс машины
Мини-экскаваторы 4–9 т, мини-погрузчики/гусеничные мини-погрузчики 216–299, экскаваторы-погрузчики 415–444
Mounting Hole Pattern Size
LG
Диаметр стержня инструмента
2.7 in
Частота ударов
500–900 ударов/мин
Минимальное рабочее давление
1775 psi
Минимальная масса машины-носителя
8000.6 lb
Оптимальный расход гидравлического масла
40–70 л/мин (10,6–18,5 галл./мин)
Габаритная ширина
12.4 in
Габаритная длина
17.3 in
Габаритная высота
53.9 in
Высота без навесного оборудования
39.1 in
Уровень шума
124 дБ
Размер монтажного кронштейна
Большой
Sound Suppression
С глушителем
Machine Type
Гусеничные мини-погрузчики,Колесные мини-погрузчики,Экскаваторы,Экскаваторы-погрузчики
Используются для сноса строений и на строительных площадках.
Cat
Эксплуатационная масса с навесным оборудованием
758.4 lb
Model/Style
B8s Top Mount
Класс энергии
848.2 ft·lbf
Energy Class (ft.lbf)
848.2
Класс машины
Мини-экскаваторы 6–9 т, мини-погрузчики/гусеничные мини-погрузчики 216–299, экскаваторы-погрузчики 415–444
Mounting Hole Pattern Size
LG
Диаметр стержня инструмента
3 in
Частота ударов
400-800 ударов/мин
Минимальное рабочее давление
1704.1 psi
Минимальная масса машины-носителя
13999.3 lb
Оптимальный расход гидравлического масла
50–90 л/мин (13,2–23,8 галл./мин)
Габаритная ширина
12.4 in
Габаритная длина
17.3 in
Габаритная высота
55.2 in
Высота без навесного оборудования
41.1 in
Уровень шума
129 дБ
Размер монтажного кронштейна
Большой
Sound Suppression
С глушителем
Machine Type
Гусеничные мини-погрузчики,Колесные мини-погрузчики,Экскаваторы,Экскаваторы-погрузчики
Повышение универсальности машины и общей производительности.
Cat
Масса
169.8 lb
Machine Class
5-6 Ton
Ширина
10.7 in
Coupler Type
Dual Lock™ Pin Grabber
Длина
20.8 in
Pins Included
Yes
Габаритная высота
10.7 in
Диаметр пальца
1.8 in
Класс машины
Мини-экскаваторы 5 т
Тип сопряжения
Крепление на пальцах
Требуемая гидросистема
Специальное, установлено на заводе
Для зачистки траншей, срезания откосов, профилирования и других работ по окончательной обработке.
Cat
Ширина
47.2 in
Вместимость
9.2 ft³
Масса
410.5 lb
Толщина базовой кромки
0.8 in
Радиус ковша
28.2 in
Rated Capacity (yd3)
9.18
Тип сопряжения
Крепление на пальцах
Width (in)
47.2
Ground Engaging Tools
BOCE
Высокопрочные ковши для максимальной производительности и самых разнообразных сфер применения.
Cat
Ширина
24.4 in
Rated Capacity (ft3)
4.6
Вместимость
4.6 ft³
Width (in)
24.4
Масса
233.7 lb
Ground Engaging Tools
J200
Толщина базовой кромки
0.8 in
Радиус ковша
30.9 in
Тип сопряжения
Крепление на пальцах
Поворотно-наклонные механизмы Cat® облегчают маневрирование вокруг препятствий на рабочей площадке без необходимости перемещения машины.
Cat
Класс машины
Мини-экскаваторы 7–10т
Масса
690 lb
Варианты устройства сопряжения: верхняя/нижняя часть
Устройство для быстрой смены навесного оборудования S45 / устройство для быстрой смены навесного оборудования S45
Габаритная высота
37.4 in
Длина
24.1 in
Габаритная ширина
27.8 in
Скорость вращения
7 секунд на 1 полный оборот
Диапазон углов наклона
40° влево/вправо
Максимальная вместимость ковша
17.7 ft³
Максимальная ширина ковша
59.1 in
Оптимальный расход гидравлического масла
45–75л/мин (12–20галл./мин)
Максимальное рабочее давление
3625.9 psi
Требуемая гидросистема
1-я вспомогательная
Крутящий момент наклона
19545.4 lb/ft
Крутящий момент поворота
4499.1 lb/ft
Высокоскоростной барабан и конические резцы быстро снимают асфальт и бетон перед восстановлением покрытия.
Cat
Рабочая ширина
17.7 in
Cutting Width (in)
18
Максимальная глубина резки
6.7 in
Max Cut Depth (in)
7
Требуемая гидросистема
С повышенным расходом
Required Hydraulics
High Flow
Габаритная ширина
73.1 in
Габаритная длина
49.1 in
Габаритная высота
36.6 in
Масса
1869.5 lb
Оптимальный расход гидравлического масла
98–125 л/мин (26–33 галл./мин)
Оптимальное давление в гидросистеме
230–280 бар (3300–4000 фунтов на кв. дюйм)
Частота вращения барабана
149 об/мин
Ширина/глубина опционального барабана
80/200, 150/200, 300/200 мм (3/8, 6/8, 12/8 дюйм.)
Диапазон углов наклона
8° влево/вправо
Боковое перемещение
29.5 in
Конические резцы
42
Стандартный резец
Универсальный
Maximum Cut Depth
160 mm (2.6 in) - 200 mm (7.8 in)
Machine Type
Гусеничные мини-погрузчики,Гусеничные мини-погрузчики повышенной проходимости,Колесные мини-погрузчики,Компактные колесные погрузчики
Working Width
300 mm (11.8 in) - 500 mm (19.6 in)
Повышение универсальности машины и общей производительности.
Cat
Масса
211.6 lb
Machine Class
7-9 Ton
Ширина
14.6 in
Coupler Type
Dual Lock™ Pin Grabber
Длина
23.4 in
Pins Included
Yes
Габаритная высота
13.7 in
Диаметр пальца
2 in
Класс машины
Мини-экскаваторы 8 т
Тип сопряжения
Крепление на пальцах
Требуемая гидросистема
Специальное, установлено на заводе
Используются для выемки грунта, погрузки, перемещения, выравнивания, разгрузки и профилирования в самых различных областях.
Cat
Ширина
68.1 in
Вместимость
0.52 yd³
Масса
551.2 lb
Высота
16.8 in
Длина
27.9 in
Rated Capacity (yd3)
0.52
Толщина базовой кромки
0.7 in
Толщина режущей кромки
0.6 in
Тип сопряжения
Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика
Width (in)
68
Ground Engaging Tools
Bolt-On Cutting Edge
Опциональные зубья вил для поддонов расширяют диапазон применения кареток. Вы сможете перевозить широкий спектр строительных материалов и оборудования на поддонах.
Cat
Длина зубцов вил
48 in
Ширина зубьев
3.9 in
Высота зубьев
21.3 in
Толщина зубьев
1.6 in
Масса зубьев
114 lb
Габаритная длина
50.7 in
Machine Type
Гусеничные мини-погрузчики и погрузчики повышенной проходимости,Колесные мини-погрузчики,Колесные погрузчики
1 - 16 из 1200 результатов
1 - 16 из 1200 результатов