Главная страницаМатериалы для мастерскихПрочие материалы для мастерскихПрочие изделия для мастерских2P-8289: Пенопластовый блок ящика для принадлежностей
Главная страница2P-8289: Пенопластовый блок ящика для принадлежностей
ОписаниеТехнические характеристики

Описание для номера по каталогу 2P-8289

The Storage Case Foam Block works on the principle of providing a custom-fit, cushioned environment for stored items. The precisely engineered cavities and contours within the foam block hold the items in place, preventing them from shifting or dislodging during machine movement. The high-density foam material absorbs and dissipates the energy of shocks, impacts, and vibrations, protecting the delicate or sensitive contents from damage.

Attributes:
• Provides excellent cushioning and protection for delicate items stored in the case
• Helps to keep items securely in place and prevents them from shifting or moving around inside the case

Applications:
The Storage Case Foam Block is used with precise, custom-fit cavities and contours to hold the specific items being stored securely, ensuring a secure and organized storage solution.

Технические характеристики номера по каталогу 2P-8289

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы

    Length (in):

    19,5

    Width (in):

    8,5

    Height (in):

    2,0

    Weight (lb):

    1,796

    Material:

    Plastic Plastic,Polyurethane Plastic

Обозначение

Обозначение

Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен