Täytä verotietosi tässä milloin tahansa.
AloitusKorjaamon tarvikkeetMuut korjaamotarvikkeetMuut korjaamotuotteet2P-8289: Säilytyslaukun vaahtotäyte
AloitusKorjaamon tarvikkeetMuut korjaamotarvikkeetMuut korjaamotuotteet2P-8289: Säilytyslaukun vaahtotäyte
KuvausTekniset tiedot

Osanumeron 2P-8289 kuvaus

The Storage Case Foam Block works on the principle of providing a custom-fit, cushioned environment for stored items. The precisely engineered cavities and contours within the foam block hold the items in place, preventing them from shifting or dislodging during machine movement. The high-density foam material absorbs and dissipates the energy of shocks, impacts, and vibrations, protecting the delicate or sensitive contents from damage.

Attributes:
• Provides excellent cushioning and protection for delicate items stored in the case
• Helps to keep items securely in place and prevents them from shifting or moving around inside the case

Applications:
The Storage Case Foam Block is used with precise, custom-fit cavities and contours to hold the specific items being stored securely, ensuring a secure and organized storage solution.

Osanumeron 2P-8289 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä

Length (in):

19,5

Width (in):

8,5

Height (in):

2,0

Weight (lb):

1,796

Avain

Avain

Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu