Αρχική οθόνηΠρομήθειες ΣυνεργείουΆλλα εφόδια συνεργείουΆλλα προϊόντα συνεργείου2P-8289: Μπλοκ αφρού θήκης αποθήκευσης
Αρχική οθόνη2P-8289: Μπλοκ αφρού θήκης αποθήκευσης
ΠεριγραφήΠροδιαγραφές

Περιγραφή για κωδικό ανταλλακτικού 2P-8289

The Storage Case Foam Block works on the principle of providing a custom-fit, cushioned environment for stored items. The precisely engineered cavities and contours within the foam block hold the items in place, preventing them from shifting or dislodging during machine movement. The high-density foam material absorbs and dissipates the energy of shocks, impacts, and vibrations, protecting the delicate or sensitive contents from damage.

Attributes:
• Provides excellent cushioning and protection for delicate items stored in the case
• Helps to keep items securely in place and prevents them from shifting or moving around inside the case

Applications:
The Storage Case Foam Block is used with precise, custom-fit cavities and contours to hold the specific items being stored securely, ensuring a secure and organized storage solution.

Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 2P-8289

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό

    Length (in):

    19,5

    Width (in):

    8,5

    Height (in):

    2,0

    Weight (lb):

    1,796

    Material:

    Plastic Plastic,Polyurethane Plastic

Κλειδί

Κλειδί

Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε