الصفحة الرئيسيةمستلزمات الورشمستلزمات الورش الأخرىمنتجات الورش الأخرى2P-8289: كتلة رغوة صندوق التخزين
الصفحة الرئيسية2P-8289: كتلة رغوة صندوق التخزين
الوصف‬المواصفات

وصف رقم القطعة 2P-8289

The Storage Case Foam Block works on the principle of providing a custom-fit, cushioned environment for stored items. The precisely engineered cavities and contours within the foam block hold the items in place, preventing them from shifting or dislodging during machine movement. The high-density foam material absorbs and dissipates the energy of shocks, impacts, and vibrations, protecting the delicate or sensitive contents from damage.

Attributes:
• Provides excellent cushioning and protection for delicate items stored in the case
• Helps to keep items securely in place and prevents them from shifting or moving around inside the case

Applications:
The Storage Case Foam Block is used with precise, custom-fit cavities and contours to hold the specific items being stored securely, ensuring a secure and organized storage solution.

مواصفات رقم القطعة 2P-8289

وحدات القياس

الولايات المتحدة الأمريكيةمتري

    Length (in):

    19.5

    Width (in):

    8.5

    Height (in):

    2.0

    Weight (lb):

    1.796

    Material:

    Plastic Plastic,Polyurethane Plastic

أساسي

أساسي

قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة