หน้าแรกเครื่องล่างส่วนประกอบการหมุนกลุ่มไอเดลอร์449-2305: กลุ่มไอเดลอร์
หน้าแรกเครื่องล่างส่วนประกอบการหมุนกลุ่มไอเดลอร์449-2305: กลุ่มไอเดลอร์
449-2305: กลุ่มไอเดลอร์

ไอเดลอร์สําหรับงานทั่วไป

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
449-2305: กลุ่มไอเดลอร์
449-2305: กลุ่มไอเดลอร์
449-2305: กลุ่มไอเดลอร์
449-2305: กลุ่มไอเดลอร์
449-2305: กลุ่มไอเดลอร์

ไอเดลอร์สําหรับงานทั่วไป

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
ชิ้นส่วนที่รวมอยู่ในชุดนี้

ขณะนี้ไม่มีชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับชุดนี้.

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรด ติดต่อตัวแทนจำหน่ายของคุณ

เยี่ยมชมเรา

หรือใช้ แบบฟอร์มการติดต่อ ของเรา

คำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 449-2305

หน่วยวัด

USเมตริก
เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว (มม.): 540.0
เส้นผ่านศูนย์กลางดอกยาง (นิ้ว): 21.26
เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (นิ้ว): Not Specified
เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน (มม.): Not Specified
ประเภทหน้าแปลน: หน้าแปลนกลาง
เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน (นิ้ว): Not Specified
เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (มม.): Not Specified
Application: Standard Application
Machine Side: Interchangeable
Shaft OD (in): 2.953
Mounting Cap Bolt Thread Size: M20
Shaft OD (mm): 75
Center Flange Width (mm): 95
UC System: GD
Shaft Protrusion Length (mm): 86
Center Flange Width (in): 3.74
Shaft Protrusion Length (in): 3.386
Idler Rim Width (in): 7.402
Center Flange Diameter (mm): 580
Idler Rim Width (mm): 188
Tread Type: Conventional Tread
Shaft Length (mm): 360
Bearing Mounting Length (mm): 324
Shaft Length (in): 14.173
Bearing Mounting Length (in): 12.756
Center Flange Diameter (in): 22.835
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 449-2305

ช่วงล่าง

OEMS

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน