Caterpillar
Δεν υπάρχουν συνιστώμενα αποτελέσματα. Προσπαθήστε ξανά.
Εγγραφή
Caterpillar

Αναζήτηση αριθμού εξαρτήματος ή ονόματος
Αρχική οθόνηΣύστημα ΈρπυσηςΕξαρτήματα έλασηςΟμάδες άεργου τροχού449-2305: Ομάδα άεργου τροχού ερπύστριας
Αρχική οθόνη
Σύστημα ΈρπυσηςΕξαρτήματα έλασηςΟμάδες άεργου τροχού
449-2305: Ομάδα άεργου τροχού ερπύστριας
449-2305: Ομάδα άεργου τροχού ερπύστριας

Άεργος τροχός γενικού τύπου

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
449-2305: Ομάδα άεργου τροχού ερπύστριας
449-2305: Ομάδα άεργου τροχού ερπύστριας
449-2305: Ομάδα άεργου τροχού ερπύστριας
449-2305: Ομάδα άεργου τροχού ερπύστριας
449-2305: Ομάδα άεργου τροχού ερπύστριας

Άεργος τροχός γενικού τύπου

Μάρκα: Cat

Έλεγχος τιμών
Έλεγχος τιμών
Συνδεθείτε για να δείτε την τιμή πελάτη σας
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Ανταλλακτικά που περιλαμβάνονται σε αυτό το κιτ

Δεν υπάρχουν αυτήν τη στιγμή ανταλλακτικά που να σχετίζονται με αυτό το κιτ.

Εάν χρειάζεστε περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας

Επισκεφθείτε μας

ή χρησιμοποιήστε τη Φόρμα επικοινωνίας μας
.

ΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 449-2305

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Διάμετρος πέλματος (mm): 540
Διάμετρος πέλματος (ίντσες): 21,26
Διάμετρος άξονα (mm): Not Specified
Διάμετρος άξονα (ίντσες): Not Specified
Τύπος φλάντζας: Κεντρική φλάντζα
Διάμετρος φλάντζας (mm): Not Specified
Διάμετρος φλάντζας (ίντσες): Not Specified
Application: Standard Application
Machine Side: Interchangeable
Shaft OD (in): 2,953
Mounting Cap Bolt Thread Size: M20
Shaft OD (mm): 75
Center Flange Width (mm): 95
UC System: GD
Shaft Protrusion Length (mm): 86
Center Flange Width (in): 3,74
Shaft Protrusion Length (in): 3,386
Idler Rim Width (in): 7,402
Center Flange Diameter (mm): 580
Idler Rim Width (mm): 188
Tread Type: Conventional Tread
Shaft Length (mm): 360
Bearing Mounting Length (mm): 324
Shaft Length (in): 14,173
Bearing Mounting Length (in): 12,756
Center Flange Diameter (in): 22,835
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 449-2305

ΛΥΣΕΙΣ OEM

OEMS

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό