Войти в систему
Cat® Track Segment Plain Steel, 5 Bolts, 5 Teeth, 260.82mm Track Pitch
Торговая марка: Cat
Cat® Track Segment Plain Steel, 5 Bolts, 5 Teeth, 260.82mm Track Pitch
Торговая марка: Cat
The Sprocket Segment serves to drive and maintain track tension, segment meshes with the track links, transferring power from the drive system to propel the equipment forward and backward. It ensures smooth engagement with the track and facilitates efficient power transmission, maintaining optimal performance in different terrain conditions. Distributing load evenly across the track enhances durability and minimizes wear, thereby extending the operational life of the equipment.
Attributes:
• Facilitates smooth power transmission.
• Distributes load evenly across the track.
• Maintains optimal track tension.
• Enhances durability and reduces wear.
Applications: 
The Sprocket Segment engages with the track links to efficiently transfer power from the drive system, ensuring smooth propulsion in diverse terrain conditions.
В настоящее время у нас нет информации о совместимости для этой детали.
0.335
12.481
10.269
Cat® Track Segment Plain Steel, 5 Bolts, 5 Teeth, 260.82mm Track Pitch
2.362
1.195
17.8
Ведущее колесо (сегмент для малой ступенчатой втулки (звенья в сборе 6I, 6Y и 8E))
Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.
В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.
Восстановленный
Не подлежит возврату
Набор
Заменен
Восстановленный
Не подлежит возврату
Набор
Заменен