Oturum aç
Cat® Track Segment Plain Steel, 5 Bolts, 5 Teeth, 260.82mm Track Pitch
Marka: Cat
Cat® Track Segment Plain Steel, 5 Bolts, 5 Teeth, 260.82mm Track Pitch
Marka: Cat
The Sprocket Segment serves to drive and maintain track tension, segment meshes with the track links, transferring power from the drive system to propel the equipment forward and backward. It ensures smooth engagement with the track and facilitates efficient power transmission, maintaining optimal performance in different terrain conditions. Distributing load evenly across the track enhances durability and minimizes wear, thereby extending the operational life of the equipment.
Attributes:
• Facilitates smooth power transmission.
• Distributes load evenly across the track.
• Maintains optimal track tension.
• Enhances durability and reduces wear.
Applications:
The Sprocket Segment engages with the track links to efficiently transfer power from the drive system, ensuring smooth propulsion in diverse terrain conditions.
Bu parça için şu anda uyumluluk bilgisi yok.
0.335
12.481
10.269
Cat® Track Segment Plain Steel, 5 Bolts, 5 Teeth, 260.82mm Track Pitch
2.362
1.195
17.8
Zincir Dişlisi (Küçük Kademeli Burç Segmenti (6I, 6Y ve 8E Bağlantı Grupları))
Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.
Yeniden üretilmiş
İade edilemez
Kit
Değiştirildi
Yeniden üretilmiş
İade edilemez
Kit
Değiştirildi