Kirjaudu sisään
Cat® Track Segment Plain Steel, 5 Bolts, 5 Teeth, 260.82mm Track Pitch
Tuotemerkki: Cat
Cat® Track Segment Plain Steel, 5 Bolts, 5 Teeth, 260.82mm Track Pitch
Tuotemerkki: Cat
The Sprocket Segment serves to drive and maintain track tension, segment meshes with the track links, transferring power from the drive system to propel the equipment forward and backward. It ensures smooth engagement with the track and facilitates efficient power transmission, maintaining optimal performance in different terrain conditions. Distributing load evenly across the track enhances durability and minimizes wear, thereby extending the operational life of the equipment.
Attributes:
• Facilitates smooth power transmission.
• Distributes load evenly across the track.
• Maintains optimal track tension.
• Enhances durability and reduces wear.
Applications: 
The Sprocket Segment engages with the track links to efficiently transfer power from the drive system, ensuring smooth propulsion in diverse terrain conditions.
Meillä ei tällä hetkellä ole yhteensopivuustietoja tälle osalle.
0.335
12.481
10.269
Cat® Track Segment Plain Steel, 5 Bolts, 5 Teeth, 260.82mm Track Pitch
2.362
1.195
17.8
Vetopyörä (segmentti pienille porrastetuille holkeille (6I, 6Y ja 8E linkkikokoonpanot))
Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.
Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.
Tehdaskunnostettu
Ei-palautettava
Sarja
Vaihdettu
Tehdaskunnostettu
Ei-palautettava
Sarja
Vaihdettu