Caterpillar

Välj utrustning

Välj utrustning för att se reservdelar som passar din utrustning.
Inga föreslagna resultat. Försök igen.
Registrera dig
Caterpillar

Lägg till utrustning

För att hitta reservdelar som passarFör att hitta reservdelar som passar
Sök efter artikelnummer eller -namn

Välj utrustning

HemVerktyg, tätningar och förbrukningsmaterialLänkagestift och hylslagerHylslager473-1668: LAGERHYLSA
Hem
Verktyg, tätningar och förbrukningsmaterialLänkagestift och hylslagerHylslager
473-1668: LAGERHYLSA
473-1668: LAGERHYLSA

Cat® Sleeve Bearing (Bushing)

Varumärke: Cat

Produktbilder
473-1668: LAGERHYLSA
473-1668: LAGERHYLSA
473-1668: LAGERHYLSA
473-1668: LAGERHYLSA
473-1668: LAGERHYLSA

Cat® Sleeve Bearing (Bushing)

Varumärke: Cat

Lägg till utrustning för att se om den här artikeln passar, eller om det finns tillgängliga reparationsalternativ.
Kommer den att passa?Lägg till utrustning för att se om den här artikeln passar, eller om det finns tillgängliga reparationsalternativ.
Lägg till utrustning
Kommer den att passa, eller letar du efter en reparation? Lägg till utrustning för att se om den här artikeln passar, eller om det finns tillgängliga reparationsalternativ.
Kontrollera pris
Kontrollera pris
Logga in för att visa ditt kundpris
Garantiinformation
Returpolicy
DiagramBeskrivningSpecifikationerKompatibla modeller
Reservdelsdiagram för 473-1668
Visa detaljerade diagram med reservdelar
Lägg till din utrustning
Specifikationer för artikelnummer 473-1668

Mätenheter

USMetriska
Lip Thickness (in): 0,83
Lip Thickness (mm): 21
Inside Diameter (mm): 433
Inside Diameter (in): 17,05
Outside Diameter (mm): 458
Outside Diameter (in): 18,03
Overall Length (mm): 502
Overall Length (in): 19,76
Flange Diameter (mm): 543
Flange Diameter (in): 21,38
Type: FLANGED SLEEVE
Internal Groove: NO GREASE HOLE IN BEARING
Material: Bronze,Manganese Bronze Brass
Visa fler
Kompatibla modeller för artikelnummer 473-1668

Vi har för närvarande inte någon kompatibilitetsinformation för den här reservdelen.

BeskrivningBeskrivning
Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Chatta med en expert