หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองหมุดส่วนเชื่อมต่อและแบริ่งปลอกแบริ่งปลอก473-1668: ปลอกแบริ่ง
หน้าแรก
ฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองหมุดส่วนเชื่อมต่อและแบริ่งปลอกแบริ่งปลอก
473-1668: ปลอกแบริ่ง
473-1668: ปลอกแบริ่ง

Cat® Sleeve Bearing (Bushing)

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
473-1668: ปลอกแบริ่ง
473-1668: ปลอกแบริ่ง
473-1668: ปลอกแบริ่ง
473-1668: ปลอกแบริ่ง
473-1668: ปลอกแบริ่ง

Cat® Sleeve Bearing (Bushing)

แบรนด์: Cat

ตรวจสอบราคา
ตรวจสอบราคา
ล็อกอินเพื่อดูราคาลูกค้าของคุณ
ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
แผนภาพชิ้นส่วนสำหรับ 473-1668
ดูไดอะแกรมชิ้นส่วนแบบละเอียด
เพิ่มอุปกรณ์ของคุณ
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 473-1668

หน่วยวัด

USเมตริก
Lip Thickness (in): 0.83
Lip Thickness (mm): 21
Inside Diameter (mm): 433
Inside Diameter (in): 17.05
Outside Diameter (mm): 458
Outside Diameter (in): 18.03
Overall Length (mm): 502
Overall Length (in): 19.76
Flange Diameter (mm): 543
Flange Diameter (in): 21.38
Type: FLANGED SLEEVE
Internal Groove: NO GREASE HOLE IN BEARING
Material: Bronze,Manganese Bronze Brass
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 473-1668

ขณะนี้เราไม่มีข้อมูลการใช้ร่วมกันได้สำหรับชิ้นส่วนนี้

คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

คุยกับผู้เชี่ยวชาญ