Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుబార్స్, ప్లేట్స్, & అంగెల్ బ్రాకెట్లుఫ్లాట్ కామన్ షేప్ ప్లేట్లు130-6366: లింక్
హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుబార్స్, ప్లేట్స్, & అంగెల్ బ్రాకెట్లుఫ్లాట్ కామన్ షేప్ ప్లేట్లు130-6366: లింక్
130-6366: లింక్

Cat® లింక్ (పిన్ పుల్లర్)

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
130-6366: లింక్
130-6366: లింక్
130-6366: లింక్
130-6366: లింక్
130-6366: లింక్

Cat® లింక్ (పిన్ పుల్లర్)

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 130-6366 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
వెడల్పు (mm): 50.0
వెడల్పు (ఇంచులలో): 1.97
మందం (mm): 18.0
మందం (ఇంచులలో): 0.71
పొడవు (mm): 100.0
పొడవు (ఇంచులలో): 3.94
రంధ్రం పరిమాణం (mm): 26 (2X)
రంధ్రం పరిమాణం (ఇంచులలో): 1.02 (2X)
Material: Carbon Steel
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 130-6366కి అనుకూల మోడల్‌లు

ట్రాక్-రకం గల ట్రాక్టర్

D9T D8T D9R D8R D8R II D11R D11T D8GC D10R D10T2 D10T D9 D9 GC D11 D8 GC D8

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది