Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్గ్రౌండ్ ఎంగేజింగ్ టూల్స్గ్రౌండ్ ఎంగేజింగ్ టూల్ హార్డ్‌వేర్ & నిలుపుదలగ్రౌండ్ ఎంగేజింగ్ టూల్ పిన్‌లు7T-4502: లింకేజ్ పిన్
హోమ్గ్రౌండ్ ఎంగేజింగ్ టూల్స్గ్రౌండ్ ఎంగేజింగ్ టూల్ హార్డ్‌వేర్ & నిలుపుదలగ్రౌండ్ ఎంగేజింగ్ టూల్ పిన్‌లు7T-4502: లింకేజ్ పిన్
7T-4502: లింకేజ్ పిన్

లింకేజ్ పిన్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
7T-4502: లింకేజ్ పిన్
7T-4502: లింకేజ్ పిన్

లింకేజ్ పిన్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 7T-4502 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
మెటీరియల్: స్టీల్
పిన్ రకం: హెడెడ్ పిన్
ప్లేటింగ్: పూత లేని
పిన్ వ్యాసం (mm): 38.0
పిన్ వ్యాసం (ఇంచులలో): 1.5
పొడవు (mm): 183.0
పొడవు (ఇంచులలో): 7.2
తొలగింపు సహాయం / ఫీచర్: పుల్లర్ హోల్ (రంధ్రం)
Overall Length (mm): 193.0
Overall Length (in): 7.598
Diameter (mm): 38.1
Diameter (in): 1.5
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 7T-4502కి అనుకూల మోడల్‌లు

ట్రాక్-రకం ట్రాక్టర్‌

D9T D9R D8R II D11R D11T D9N D9 D10N D9 GC D8 D8T D8R D8GC D10R D10T2 D8N D10T D11N D10 D11 D8 GC

బుల్డోజర్

8U 11U 9U 10SU 10U 11SU 9SU 8SU 8A

రిప్పర్

11 10 9 8

వించ్

59N 59L 57H 59 58 58L

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది