హోమ్గ్రౌండ్ ఎంగేజింగ్ టూల్స్గ్రౌండ్ ఎంగేజింగ్ టూల్ హార్డ్‌వేర్ & నిలుపుదలగ్రౌండ్ ఎంగేజింగ్ టూల్ పిన్‌లు7T-4501: లింకేజ్ పిన్
హోమ్గ్రౌండ్ ఎంగేజింగ్ టూల్స్గ్రౌండ్ ఎంగేజింగ్ టూల్ హార్డ్‌వేర్ & నిలుపుదలగ్రౌండ్ ఎంగేజింగ్ టూల్ పిన్‌లు7T-4501: లింకేజ్ పిన్
7T-4501: లింకేజ్ పిన్

లింకేజ్ పిన్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
7T-4501: లింకేజ్ పిన్
7T-4501: లింకేజ్ పిన్
7T-4501: లింకేజ్ పిన్
7T-4501: లింకేజ్ పిన్
7T-4501: లింకేజ్ పిన్

లింకేజ్ పిన్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 7T-4501 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
పిన్ రకం: హెడెడ్ పిన్
మెటీరియల్: స్టీల్
పూత: పూత లేని
పిన్ వ్యాసం (mm): 25.2
పొడవు (mm): 90.0
తొలగింపు సహాయం / ఫీచర్: పుల్లర్ హోల్ (రంధ్రం) లేదు
పిన్ వ్యాసం (ఇంచులలో): 0.992
పొడవు (ఇంచులలో): 3.54
Pin Length (mm): 90
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 7T-4501కి అనుకూల మోడల్‌లు

ట్రాక్-రకం గల ట్రాక్టర్

D9T D9R D8R II D11R D11T D9N D9 D10N D9 GC D8 D8T D8R D8GC D10R D10T2 D8N D10T D11N D10 D11 D8 GC 11 10 9 8 8U 11U 9U 10SU 10U 11SU 9SU 8SU 8A

ట్రాక్-రకం గల స్కిడర్

59N 59L 57H 59 58 58L

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది