Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్క్యాబ్స్క్యాబ్ ఇంటీరియర్క్యాబ్ ఇన్సులేషన్173-9376: 6.2 మి.మీ. మందపాటి క్యాబిన్ సౌండ్ సప్రెషన్ ఇన్సులేషన్
హోమ్క్యాబ్స్క్యాబ్ ఇంటీరియర్క్యాబ్ ఇన్సులేషన్173-9376: 6.2 మి.మీ. మందపాటి క్యాబిన్ సౌండ్ సప్రెషన్ ఇన్సులేషన్
173-9376: 6.2 మి.మీ. మందపాటి క్యాబిన్ సౌండ్ సప్రెషన్ ఇన్సులేషన్

Cat® ఇన్సులేషన్ (సౌండ్ సప్రెషన్)

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
173-9376: 6.2 మి.మీ. మందపాటి క్యాబిన్ సౌండ్ సప్రెషన్ ఇన్సులేషన్
173-9376: 6.2 మి.మీ. మందపాటి క్యాబిన్ సౌండ్ సప్రెషన్ ఇన్సులేషన్
173-9376: 6.2 మి.మీ. మందపాటి క్యాబిన్ సౌండ్ సప్రెషన్ ఇన్సులేషన్
173-9376: 6.2 మి.మీ. మందపాటి క్యాబిన్ సౌండ్ సప్రెషన్ ఇన్సులేషన్
173-9376: 6.2 మి.మీ. మందపాటి క్యాబిన్ సౌండ్ సప్రెషన్ ఇన్సులేషన్

Cat® ఇన్సులేషన్ (సౌండ్ సప్రెషన్)

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 173-9376 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
మొత్తం పొడవు (ఇంచులలో): 59.1
మొత్తం వెడల్పు (mm): 1,165.9
మొత్తం ఎత్తు (ఇంచులలో): 0.2
మొత్తం వెడల్పు (ఇంచులలో): 45.9
మెటీరియల్ వివరణ: డాంపర్ ప్లాస్టిక్
మొత్తం పొడవు (mm): 1,501.1
మొత్తం ఎత్తు (mm): 5.1
Material: Acoustical Insulation
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 173-9376కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్-రకం గల లోడర్

988G 988H

ఎర్త్‌మూవింగ్ కాంపాక్టర్

836H 836G

వీల్ డోజర్

834G 834H

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది