Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్క్యాబ్స్ఇతర క్యాబ్ కాంపోనెంట్‌లు367-2560: షీట్-లెఫ్ట్ హ్యాండ్
హోమ్క్యాబ్స్ఇతర క్యాబ్ కాంపోనెంట్‌లు367-2560: షీట్-లెఫ్ట్ హ్యాండ్
367-2560: షీట్-లెఫ్ట్ హ్యాండ్

లెఫ్ట్ హ్యాండ్ షీట్ (లాడర్/స్టెప్)

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
367-2560: షీట్-లెఫ్ట్ హ్యాండ్
367-2560: షీట్-లెఫ్ట్ హ్యాండ్
367-2560: షీట్-లెఫ్ట్ హ్యాండ్
367-2560: షీట్-లెఫ్ట్ హ్యాండ్
367-2560: షీట్-లెఫ్ట్ హ్యాండ్

లెఫ్ట్ హ్యాండ్ షీట్ (లాడర్/స్టెప్)

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 367-2560 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
మెటీరియల్: స్టీల్
మొత్తం పొడవు (mm): 508.0
మొత్తం వెడల్పు (mm): 269.0
మొత్తం ఎత్తు (mm): 114.0
మొత్తం పొడవు (ఇంచులలో): 19.98
మొత్తం వెడల్పు (ఇంచులలో): 10.57
మొత్తం ఎత్తు (ఇంచులలో): 4.49
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 367-2560కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్-రకం గల లోడర్

950M 962 950L 962M 950M Z 962L 962M Z

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది