హోమ్క్యాబ్స్ఇతర క్యాబ్ కాంపోనెంట్‌లు367-2561: షీట్-రైట్ హ్యాండ్
హోమ్క్యాబ్స్ఇతర క్యాబ్ కాంపోనెంట్‌లు367-2561: షీట్-రైట్ హ్యాండ్
367-2561: షీట్-రైట్ హ్యాండ్

రైట్ హ్యాండ్ షీట్ (లాడర్/స్టెప్)

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
367-2561: షీట్-రైట్ హ్యాండ్
367-2561: షీట్-రైట్ హ్యాండ్
367-2561: షీట్-రైట్ హ్యాండ్
367-2561: షీట్-రైట్ హ్యాండ్
367-2561: షీట్-రైట్ హ్యాండ్

రైట్ హ్యాండ్ షీట్ (లాడర్/స్టెప్)

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 367-2561 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
మెటీరియల్: స్టీల్
మొత్తం పొడవు (mm): 498.0
మొత్తం వెడల్పు (mm): 269.0
మొత్తం ఎత్తు (mm): 60.0
మొత్తం పొడవు (ఇంచులలో): 19.61
మొత్తం వెడల్పు (ఇంచులలో): 10.57
మొత్తం ఎత్తు (ఇంచులలో): 2.36
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 367-2561కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్-రకం గల లోడర్

950M 962 950L 962M 950M Z 962L 962M Z

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది